Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s)

Nº de produit : US1GC30B

Connectez-vous à un réseau Gigabit par un port USB-C de votre ordinateur

Spécifications techniques
  • Ajoutez une connexion réseau Gigabit Ethernet à votre ordinateur grâce à la plus récente technologie USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) et à un port USB Type-C

  • Compatible avec les derniers modèles de MacBook, Chromebook Pixel™ et autres ordinateurs portables et de bureau équipés d'un port USB-C

  • Compatible avec les ports Thunderbolt 3

Plus de Caractéristiques . . .
  • Configuration facile grâce à la prise en charge native du pilote sur Chrome OS™, Mac OS 10.10, Windows® 8.1

  • Alimentation directe par le port USB

  • Design compact, léger pour une portabilité maximale

  • Prise en charge de la détection automatique 10/100/1000 Mb/s

  • Compatible IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab

  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q

  • Déchargement de la somme de contrôle et d'envois volumineux intégrés

  • Prise en charge de trames étendues jusqu’à 9 Ko

  • Prise en charge de la fonction Wake On LAN

  • Prise en charge IEEE 802.3az Ethernet éco-énergétique

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
38,99 € EUR hors TVA
46,79 € incluant TVA

Nº: US1GC30B

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Désormais, rien de plus facile que de vous connecter à un réseau Gigabit par le port USB-C™ ou Thunderbolt™ 3 de votre ordinateur portable ou de bureau. Cet adaptateur réseau Gigabit Ethernet (GbE) assure une connexion fiable sans installation de pilotes. Il est prêt à l'emploi, et la prise en charge native du pilote permet sa configuration rapide.

Des connexions réseau Gigabit puissantes

L'adaptateur réseau USB-C™ prend en charge la bande passante Gigabit complète grâce à la performance de l'USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s). Vous pourrez consulter des fichiers très volumineux sur le réseau à de réelles vitesses Gigabit.

La prise en charge native du pilote facilite son installation

Soyez opérationnel en un rien de temps. Il suffit de brancher l’adaptateur dans le port USB-C de votre ordinateur portable et de vous connecter au réseau. Son chipset assure la prise en charge native du pilote dans Chrome OS™, Mac OS 10.10 et Windows® 8.1.

Des connexions sans souci par USB Type-C

Le connecteur USB Type-C est plus petit et s'utilise plus facilement que les connecteurs USB précédents. Réversible, il se branche dans vos appareils à l'envers ou à l'endroit. Plus d'énervement ni de port abîmé : le câble sera toujours branché du bon côté.

Design compact et léger, pour une portabilité parfaite

Compact et portable, cet adaptateur réseau USB Gigabit constitue un parfait adaptateur réseau de rechange pour les ordinateurs de bureau et un accessoire idéal pour les ordinateurs portables. Et puisqu'il est directement alimenté par le port USB, rien de plus facile que de se connecter en déplacement.

Le modèle US1GC30B bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 to 10.13 VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only

Applications
  • Ajoutez une connexion réseau filaire à votre UltraBook™, votre ordinateur portable ou votre tablette USB-C
  • Donnez des capacités Gigabit Ethernet à votre ordinateur de bureau ou portable sans devoir l'ouvrir et sans mobiliser un slot d'extension
  • Branchez votre ordinateur portable à un réseau Gigabit : voici une solution idéale pour les petites entreprises, les bureaux à domicile, les applications de réseau d'entreprise et le jeu en réseau
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8153
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE 802.3, 802.3u et 802.3ab
Type de bus USB 3.1 Gen 1
Performance
MDIX auto Oui
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 10/100/1000 Mbps
Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s
Vitesse max. de transfert de données 5 Gb/s (USB 3.0)
2 Gb/s (Ethernet - duplex complet)
Connecteur(s)
Ports externes 1 - RJ-45 Femelle
Types de connecteur 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.7 to 10.13 VLAN tagging is currently not supported in Mac OS
Linux Kernel 2.6.25 to 4.11.x LTS Versions only
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Port USB Type-C disponible
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 210 mm [8.3 in]
Poids du produit 24 g [0.8 oz]
Type Câble intégré
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 87 g [3.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB-C vers GbE
Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir
USB31000S

Adaptateur réseau USB 3.0 vers Gigabit Ethernet NIC - 10/100/1000 Mb/s - M/F - Noir

Ajoutez une connectivité de réseau Gigabit Ethernet à un ordinateur portable ou de bureau par le biais d'un port USB 3.0

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc
US1GC30W

Adaptateur réseau USB-C vers RJ45 Gigabit Ethernet - M/F - USB 3.1 Gen 1 (5 Gb/s) - Blanc

Ajoutez un port Gigabit Ethernet à votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB Type-C

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis