Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique SC jusqu'à 2 km - USB vers Ethernet 10/100 Mbps

Nº de produit : US100A20FXSC

Disponible Bientôt

Connectez-vous à un réseau à fibre optique de 100 Mb/s via le port USB-A de votre ordinateur portable

Spécifications techniques
  • Offre une connexion réseau à fibre optique aux ordinateurs portables ou aux tablettes

  • La connectivité FTTD (fiber-to-the-desk, fibre optique jusqu'au bureau) améliore la sécurité, réduisant le risque de fuites de données

  • Ajoutez une connexion Ethernet 100BaseFX SC 100 Mb/s via une interface USB 2.0 Type-A

Plus de Caractéristiques . . .
  • Très facile à transporter, aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire (alimenté par bus)

  • Transceiver optique 100Base-FX SC

  • 2 km de portée sur fibre optique multimode

  • Pilotes certifiés pour Windows, macOS et Linux

  • Installation plug-and-play

  • Prise en charge de la fonction Wake On LAN

Disponible en
254,99 € EUR hors TVA
305,99 € incluant TVA

Nº: US100A20FXSC

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce convertisseur USB vers fibre optique vous permet d'utiliser le port USB 2.0 (Type-A) de votre ordinateur portable ou tablette pour bénéficier d'une connexion réseau à fibre optique sécurisée. Compatible Mac et Windows®, l'adaptateur réseau fournit une connexion réseau Ethernet 100 Mb/s et un transceiver optique 100Base-FX SC.

Port à fibre optique SC

Avec un transceiver optique pour réseaux 100Base-FX, le convertisseur USB vers fibre optique fournit une connectivité réseau avec une portée maximale de 2 km sur fibre optique multimode.

Connectivité fibre optique jusqu'au bureau sécurisée

Pour une connectivité fibre optique fiable, ce convertisseur USB vers fibre optique protège votre réseau contre les problèmes d'interférences électroniques, un problème commun avec les réseaux RJ45. La connectivité FTTD (fiber-to-the-desk, fibre optique jusqu'au bureau) optimise la sécurité du réseau, réduisant le risque de fuites de données d'informations sensibles, sans compromettre la vitesse et la fiabilité du réseau.

Conçu pour la mobilité

Compact et portable, ce convertisseur USB 2.0 vers fibre optique est alimenté directement par le port USB et simplifie les connexions lors de vos déplacements.

Plug and play

Mise en œuvre rapide. Le convertisseur USB vers fibre optique prend en charge les pilotes certifiés pour Windows, Mac et Linux®. Lorsque vous branchez l'adaptateur dans un port USB, il vous suffit d'installer les pilotes et l'adaptateur est prêt à transmettre sur un réseau à fibre optique.

Le modèle US100A20FXSC bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016
macOS 10.9 à 10.13
Linux® kernel 3.5 à 4.11.x, versions LTS uniquement

Applications
  • Fournit une solution de connectivité réseau portable aux professionnels mobiles pour leur permettre d'accéder à un réseau à fibre optique grâce au port USB de leur ordinateur portable ou de leur tablette
  • Idéal pour une connexion réseau sécurisée : une connexion à fibre optique directe signifie aucune perturbation électronique susceptible de poser problème avec les cartes réseau RJ45
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset ASIX Electronics - AX88772C
Interface Fibre Ethernet
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie IEEE802.3x 100BASE-FX
marquage VLAN IEEE 802.1Q
Type de bus USB 2.0
Performance
DDM Non
Distance de transfert max. 2 km (1.2 mi)
Distance max. 2 km (1.2 mi)
Longueur d'onde 1310nm
Promiscuous Mode Oui
Réseaux compatibles 1 000 Mb/s (1 Gb/s)
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 100 Mb/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - SC fibre optique femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2008, 2012, 2016
macOS 10.9 à 10.13
Linux® kernel 3.5 à 4.11.x, versions LTS uniquement
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison/activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Température de stockage -10° ~ 70°C (14° ~ 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 55 mm [2.2 in]
Longueur de câble 195 mm [7.7 in]
Longueur du produit 260 mm [10.2 in]
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 120 g [4.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - adaptateur réseau
1 - Guide de démarrage rapide
Disponible Bientôt
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique SC Gigabit Ethernet jusqu'à 550 m
US1GA30SXSC

Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique SC Gigabit Ethernet jusqu'à 550 m

Connectez-vous à un réseau à fibre optique Gigabit Ethernet via le port USB-A de votre ordinateur portable

435,99 € hors TVA
523,19 € incluant TVA

Disponible Bientôt
Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique avec SFP ouvert - USB vers Ethernet 10/100 Mbps
US100A20SFP

Adaptateur réseau USB 2.0 vers fibre optique avec SFP ouvert - USB vers Ethernet 10/100 Mbps

Connectez-vous à un réseau Ethernet 100 Mb/s grâce au port USB-A de votre ordinateur portable à l'aide du SFP 100 Mb/s de votre choix

202,99 € hors TVA
243,59 € incluant TVA

Disponible Bientôt
Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert
US1GA30SFP

Adaptateur réseau USB 3.0 vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert

Connectez-vous à un réseau Gigabit Ethernet grâce au port USB-A de votre ordinateur portable à l'aide du SFP Gigabit de votre choix

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA

Disponible Bientôt
Adaptateur réseau USB-C vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert
US1GC30SFP

Adaptateur réseau USB-C vers fibre optique Gigabit Ethernet avec SFP ouvert

Connectez-vous à un réseau GbE grâce au port USB-C de votre ordinateur portable à l'aide du SFP Gigabit de votre choix

368,99 € hors TVA
442,79 € incluant TVA

10/100 Multimode Fiber Media Converter (SC)
ET90110SC2

Convertisseur Ethernet sur fibre optique multimode SC - 10/100 Mbps - 2 km

Convertissez et prolongez une connexion Ethernet 10/100 Mb/s jusqu'à 2 km sur fibre optique SC multimode

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA

Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 3 m LC - SC
50FIBLCSC3

Câble patch à fibre optique duplex 50/125 multimode 3 m LC - SC

Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

Multimode Duplex Fiber Cable (62.5/125, LC-SC)
FIBLCSC3

Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 3 m LC - SC

Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

Multimode Duplex Fiber Cable (ST-SC)
FIBSTSC3

Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 62.5/125 OM1 de 3m - ST vers SC - Orange

Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

Multimode Duplex Fiber Cable (ST-SC)
FIBSTSC3

Câble / Jarretière fibre optique duplex multimode 62.5/125 OM1 de 3m - ST vers SC - Orange

Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH

14,99 € hors TVA
17,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis