StarTech.com

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m

Branchez des ordinateurs VGA et USB à un commutateur KVM à l'aide d'un seul câble

Nº de produit : SVUSB2N1_6

  • Câble vidéo coaxial offrant une image claire et nette.
  • Sa conception compacte et intégrée permet de réduire les enchevêtrements de câbles.
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 290 g [10.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 299 g [10.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble KVM USB 2 en 1 – 1,80 m

Certifications

Produits associés

Câble pour switch KVM VGA avec USB, audio stéréo et microphone 3,5 mm - 1,80 m
USBVGA4N1A6
Câble pour switch KVM VGA avec USB, audio stéréo et microphone 3,5 mm - 1,80 m

Connectez un appareil vidéo VGA haute résolution, des appareils USB et audios et un microphone grâce à un seul câble

20,99 € hors TVA
25,19 € incluant TVA
Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m
SVECONUS6
Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m

Connectez USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 3m
SVECONUS10
Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 3m

Connectez USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA
Câble pour Switch KVM 2-en-1 VGA avec USB - 4,60 m
SVECONUS15
Câble pour Switch KVM 2-en-1 VGA avec USB - 4,60 m

Connectez USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Câble KVM ultrafin 2 en 1 USB VGA -1,8 m
SVUSBVGA6
Câble KVM ultrafin 2 en 1 USB VGA -1,8 m

Connectez un périphérique USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA
Câble KVM ultrafin 2 en 1 USB VGA - 3 m
SVUSBVGA10
Câble KVM ultrafin 2 en 1 USB VGA - 3 m

Connectez un périphérique USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Accessoires