Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble QSFP+ à connexion directe de 10 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU10M

Nº de produit : QSFPH40GAC10

Nouveau

Connectez vos équipements réseau Cisco QSFP+ 40GbE avec ce câble en cuivre Twinax actif économique

Spécifications techniques
  • Compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au câble Cisco QSFP-H40G-ACU10M

  • Alternative économique aux modules à fibre-optique

  • Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie

Plus de Caractéristiques . . .
  • 0,25 mm², impédance 100 ohms

  • Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique

  • Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8436

  • Faible consommation d'énergie :< 0.5 W

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

COMFFR
INGFR
Disponible en
973,99 € EUR hors TVA
1 168,79 € incluant TVA

Nº: QSFPH40GAC10

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble QSFP+ 40G fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.

Ce câble Twinax actif est une solution entièrement connectable à chaud, qui prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet basées sur des ports QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).

Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble est destiné aux applications de moyenne distance, telles que les connexions de serveur et de commutateur réseau entre racks.

Bénéficiant d'une garantie StarTech.com de 2 ans, le modèle QSFPH40GAC10 est un câble de rechange fiable pour le modèle Cisco® QSFP-H40G-ACU10M.

Applications
  • Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb
  • Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de câble Active Copper Cable
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Impédance 100 Ohm
Vitesse max. de transfert de données 40 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - QSFP+ A verrouillage Prise
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 12 mm [0.5 in]
Largeur du produit 14 mm [0.6 in]
Longueur de câble 10 m [32.8 ft]
Longueur du produit 10 m [32.8 ft]
Poids du produit 520 g [18.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 570 g [20.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble QSFP+
Nouveau
Câble QSFP+ à connexion directe de 5 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU5M
QSFPH40GACU5

Câble QSFP+ à connexion directe de 5 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU5M

Connectez vos équipements réseau Cisco QSFP+ 40GbE avec ce câble en cuivre Twinax actif économique

686,99 € hors TVA
824,39 € incluant TVA

Nouveau
Câble QSFP+ à connexion directe de 7 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU7M
QSFPH40GACU7

Câble QSFP+ à connexion directe de 7 m - Compatible avec Cisco QSFP-H40G-ACU7M

Connectez vos équipements réseau Cisco QSFP+ 40GbE avec ce câble en cuivre Twinax actif économique

809,99 € hors TVA
971,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis