StarTech.com

Switch KVM USB VGA sur IP à 4 ports avec médias virtuels - Commutateur KVM à distance

Contrôlez jusqu'à 4 ordinateurs distants connectés par USB VGA sur un réseau IP ou Internet

Nº de produit : SV441DUSBI

  • Accès à distance au niveau BIOS de tous les systèmes connectés
  • Compatible avec les systèmes PC, Mac, Linux et Sun
  • Prise en charge de la configuration IP manuelle et du DHCP
En voir plus
  • Console Web protégée par identifiant d'utilisateur et mot de passe SSL
  • Prise en charge de 32 comptes utilisateurs avec des données de communication Web et une session cryptée SSL
  • Serveur Web intégré pour une administration et une configuration par le biais du navigateur
  • L'émulation de disque permet de procéder à distance à l'installation d'applications et de systèmes d'exploitation, ainsi qu'au transfert de fichiers vers ou entre les serveurs connectés
  • Chaque nom d’ordinateur peut être défini par le biais du menu d'affichage à l'écran
  • Hub USB intégré pour le partage de périphériques et le transfert de fichiers avec des périphériques USB 2.0 (rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.1 et 1.0)
  • Le mode de balayage automatique bascule automatiquement entre les ordinateurs pour une surveillance facile
  • Support de fixation en option - La hauteur compacte 1U occupe peu d'espace rack
  • Possibilité de mise à niveau de la mémoire flash
  • Possibilité de branchement à chaud - permet l'ajout ou le retrait d'ordinateurs sans avoir à effectuer une mise hors tension
  • Les multiples comptes utilisateurs offrent la possibilité de restreindre l’accès à des fonctions/serveurs spécifiques
  • Bouton de configuration du réseau et de réinitialisation
  • Aucun logiciel ou pilote requis
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play
  • Prise en charge de la vidéo 16 bits
  • Prise en charge de certificats SSL personnalisés
1 074,99 € EUR hors TVA
1 289,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti En option
Nombre de ports KVM 4
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Oui
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs Un utilisateur actif et quatre observateurs
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge DVI Non
Prise en charge sélection de port Raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Remarque Le certificat SSL est fourni à des fins de tests et d'initialisation seulement. Son niveau de sécurité est minimal. Nous recommandons fortement aux utilisateurs de remplacer le certificat inclus par un certificat SSL individuel.
Résolutions analogiques max. 1920 x 1440 pixels local console
Résolutions numériques max. 1600 x 1200 @ 85Hz
Version TLS prise en charge 1.0
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque

Ajouter plus de 1 commutateur d'alimentation optionnel PCM815SHNA à la commande à distance de serveur nécessite un module RPORT.

Le code source pour le système d'exploitation de l'unité est disponible sur demande. Veuillez nous contacter par téléphone, chat en direct ou e-mail pour formuler votre demande.

Cette offre est valide pendant trois ans à partir de la date d'achat et/ou tant qu'un service pour les pièces ou à la clientèle est offert pour ce produit.

Des frais pour compenser le coût raisonnable de la copie et/ou de la diffusion peuvent s'appliquer.

Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 48
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 1.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 18.7 cm [7.4 in]
Longueur du produit 20 cm [7.9 in]
Poids du produit 900 g [31.8 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 27.6 cm [10.9 in]
Package Length 30.4 cm [12 in]
Package Width 11.4 cm [4.5 in]
Poids brut 4.1 kg [9.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM USB à 4 ports
4 - Câbles KVM
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires