StarTech.com

Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

Nº de produit : SV211DPUA

  • Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 2560x1600
  • Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
  • Conception peu encombrante, compact
En voir plus
  • Câbles KVM intégrés et commutation distante
  • Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes PC et Mac®
  • Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
  • Commutation audio/micro indépendante pour un signal audio ininterrompu
  • Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et DisplayPort
  • Prise en charge du branchement à chaud
  • Commutateur à distance sur câble de 1,5 m
125,99 € EUR hors TVA
151,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DisplayPort
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel
Spécifications audio Prise en charge des signaux audio analogique (3,5 mm) et DisplayPort
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
Interface(s) console 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 à 10.9
Notes spéciales / Configuration
Remarque La compatibilité avec les systèmes d'exploitation fait uniquement référence au logiciel du commutateur KVM – le commutateur KVM, quant à lui, peut être utilisé avec tout logiciel ou toute plateforme
Si vous envisagez de convertir le KVM DisplayPort pour qu'il fonctionne avec différents écrans ou sources vidéo (HDMI ou VGA par exemple), des adaptateurs actifs sont nécessaires
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur de sélection du PC
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 66 mm [2.6 in]
Longueur de câble 850 mm [33.5 in]
Longueur du produit 88 mm [3.5 in]
Poids du produit 367 g [13 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 16.3 cm [6.4 in]
Poids brut 480 g [16.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM
1 - CD de logiciel
1 - Manuel d'instruction

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 à 10.9

Certifications

Produits associés

Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
SV231DPDDUA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

369,99 € hors TVA
443,99 € incluant TVA
Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2
Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz

Accédez à deux ordinateurs à double écran et deux périphériques USB partagés depuis un seul poste de travail

501,99 € hors TVA
602,39 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV231DPUA
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Permet de commander deux ordinateurs à partir d'une seule console, avec audio, souris, clavier USB et vidéo DisplayPort® haute résolution

292,99 € hors TVA
351,59 € incluant TVA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio
SV431DPUA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2
Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz

Contrôlez quatre ordinateurs DP au moyen d’une console unique avec un hub USB 3.0 intégré permettant le partage d’appareils périphériques supplémentaires

566,99 € hors TVA
680,39 € incluant TVA

Accessoires