Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Nº de produit : SV431DPUA

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

Spécifications techniques
  • L'audio haute définition du canal 7.1 prend en charge le microphone et la stéréo analogique du canal double

  • Prise en charge intégrale plug-and-play avec claviers USB, souris et périphériques connectés

  • Commutation par touche directe et bouton-poussoir

Plus de Caractéristiques . . .
  • Résolution DisplayPort native de 2560x1600 à 60 Hz; au-delà de 1080p

  • Système d’exploitation indépendant - Aucun pilote ou logiciel d’installation requis

  • Prise en charge d'une résolution maximale de 3840 x 2400 à de plus faibles fréquences de rafraîchissement

  • Prise en charge de DDC2B pour la détection du moniteur

  • Prise en charge du branchement à chaud ou du débranchement et de la détection du lien statut-panne

  • Concentrateur USB 2.0 2 ports intégré

  • Intervalles de temps de numérisation définis par l’utilisateur.

  • Conformité aux normes VESA et CEA

  • Entièrement compatible avec des adaptateurs Mini-Displayport, HDMI et DVI

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
332,99 € EUR hors TVA
399,59 € incluant TVA

Nº: SV431DPUA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le commutateur KVM USB DisplayPort à 4 ports avec audio, SV431DPUA, combine les normes d'affichage de la prochaine génération avec un contrôle KVM transparent incluant jusqu'à 4 ordinateurs Mac ou PC connectés.

Doté des résolutions DisplayPort de 2560 x 1600 à 60 Hz, offrant à la fois l'audio numérique HD 7.1 (avec prise en charge des sources et de l'affichage) et la prise en charge de l'audio stéréo 3,5 mm séparée. Un hub USB 2.0 intégré qui vous permet de partager 2 périphériques supplémentaires parmi les ordinateurs liés, comme s'ils étaient directement connectés.

Idéale pour les applications qui utilisent une création d'image statique haute qualité, telle que les applications médicales (diagnostics par IRM, rayons X, etc.), une résolution maximale de 3840 x 2400 est prise en charge à une fréquence de rafraîchissement réduite.

Le commutateur KVM à 4 ports offre une solution de commande simple, mais complète. Le bouton-poussoir situé sur le panneau avant, la commutation à touche de raccourci et sa conception à format compact, incluant des ports de connexion sur le panneau arrière, permettent d’éviter les espaces de travail encombrés.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Montage en rack de votre commutateur KVM

Si vous souhaitez fixer ce commutateur KVM sur votre rack de serveur, StarTech.com propose un Support de montage en rack 1U (vendu séparément) qui convertit ce KVM en KVM montable en rack.

Points forts de StarTech.com
  • Partage de périphérique USB en utilisant un concentrateur intégré évitant ainsi les coûts engendrés par la duplication des périphériques (imprimantes, scanners, etc.)
  • Compatible avec des adaptateurs Mini-Displayport, cette solution est adaptable à une connectivité Apple Macbook
  • Prise en charge pour l'audio DisplayPort 7.1 HD numérique ou des connexions audio analogiques de 3,5 mm pour une polyvalence accrue
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Contrôle de système double pour une station de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l’utilisateur au bureau.
  • Ecrans decréation d'image médicale et de soins de santé haute résolution, tels que les écrans pour IRM et rayons X
  • Parfait pour le contrôle de serveur de signalisation numérique haute résolution; il simplifie l'accès à de multiples systèmes
  • Conception multimédia, postproduction multimédia et édition vidéo
  • Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet de laisser de l'espace nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris sur le bureau
  • Capacités haute résolution DisplayPort pour l'équipement de topographie par satellite
Numéros de produit
Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti En option
Nombre de ports KVM 4
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DisplayPort
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Dual Link
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 2560 x 1600 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 4 - DisplayPort (20 broches) Femelle
4 - USB B (4 broches) Femelle
8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
4 - Rouge - Indicateur de sélection (une DEL par port)
4 - Vert - Indicateur de statut en ligne (une DEL par port)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 44 mm [1.7 in]
Largeur du produit 220.7 mm [8.7 in]
Poids du produit 1100 g [38.8 oz]
Profondeur du produit 130.6 mm [5.1 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.7 kg [3.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM DisplayPort 4 ports
4 - patins protecteurs
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU/AU)
1 - Manuel d'instruction
Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV431DVIUAHR

Commutateur KVM 4 Ports DVI USB, Montage en Rack et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Contrôlez jusqu'à 4 ordinateurs multimédias haute résolution à partir d'une seule console

492,99 € hors TVA
591,59 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange
IM12D1500P

Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange

Remplacez votre câble d'alimentation 12 V CC (1,5 A) par une connexion fiable

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (3)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Commutateurs KVM (2)

1U Rackmount Brackets for KVM Switch (SV431 Series)
SV431RACK

Supports pour montage en rack 1U pour commutateur KVM (Série SV431)

Montez un commutateur KVM de la série 1U SV431 dans votre rack ou votre armoire serveur

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA

Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio
SV431DPUA

Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

332,99 € hors TVA
399,59 € incluant TVA

Convertisseurs DisplayPort® (3)

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA

Câbles et câbles adaptateurs DisplayPort (3)

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k
MDP2DPMM6

Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Créez une connexion haute résolution 4k x 2k grâce à la prise en charge HBR2 entre votre ordinateur portable compatible Mini DisplayPort™ et un écran DisplayPort standard

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA

DisplayPort® to Mini DisplayPort Cable Adapter - 6in - M/F
DP2MDPMF6IN

Adaptateur de câble vidéo 15 cm DiplayPort vers Mini DisplayPort – M/F

Permet de connecter votre moniteur doté d’un Mini DisplayPort à une source standard DisplayPort.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câbles KVM (1)

4-in-1 USB DisplayPort® KVM Switch Cable w/ Audio & Microphone - 6ft
DP4N1USB6

Câble de commutateur KVM DisplayPortUSB 4 en 1 de 1,8 m avec audio et microphone

Permet de connecter un appareil vidéo DisplayPort® haute résolution, USB et audio à l'aide d'un seul câble

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis