StarTech.com

Commutateur KVM USB 3.0 SuperSpeed VGA à 4 ports avec audio et câbles

Contrôlez 4 ordinateurs VGA, compatibles USB 3.0 à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

Nº de produit : SV431U3A

  • Hub USB 3.0 (5 Gb/s) intégré
  • Raccourcis clavier et boutons-poussoirs sur le panneau avant pour faciliter la sélection d'ordinateur
  • Câbles vidéo, audio et USB inclus
En voir plus
  • Prise en charge de résolutions pouvant atteindre jusqu'à 2048 x 1536
  • Aucun logiciel ni pilote requis
  • Branchements de console clavier et souris USB
  • Prise en charge stéréo audio et microphone
0,00 € EUR hors TVA
0,00 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le commutateur KVM USB 3.0 VGA 4 ports SV431U3A vous permet de contrôler 4 ordinateurs compatibles VGA, USB 3.0 à l'aide d'un seul jeu d'écran, de clavier, de souris et de périphériques audio. Pour plus de praticité, les câbles KVM inclus fournissent une solution KVM prête à l'emploi.

Ce commutateur KVM USB 3.0 offre un hub 2 ports intégré qui prend en charge des vitesses de transfert USB 3.0 pouvant atteindre 5 Gb/s. De plus, il est rétrocompatible avec les appareils USB 2.0 et 1.1/1.0, garantissant ainsi une performance fluide à vos périphériques USB.

Offrant la prise en charge de hautes résolutions (jusqu'à 2048 x 1536), ce commutateur KVM VGA 4 ports peut gérer deux grands écrans VGA avec facilité, ce qui est idéal pour les applications graphiques qui requièrent une sortie vidéo haute résolution.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Exploitez la pleine vitesse de vos périphériques USB 3.0 partagés grâce au hub USB 3.0 intégré
  • Economisez du temps et de l'argent avec une solution KVM complète, comprenant des câbles USB, audio et vidéo
  • Bénéficiez d'une compatibilité universelle, indépendante du système d'exploitation, sans logiciel ni pilote

Applications

Contrôlez quatre ordinateurs VGA USB à l’aide d’un seul ensemble de périphériques de console (clavier, souris et moniteur)

Idéal pour les applications financières et bancaires, les concepteurs graphiques, les applications multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM.

Le hub USB 3.0 et les prises micro/audio intégrés permettent à l’utilisateur de contrôler intégralement deux ordinateurs et de partager les périphériques USB de la maison ou du bureau

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 4
Plateformes prises en charge USB 3.0
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Longueur max. de câble 10 m [32.8 ft]
MTBF 183,411 Hours
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 2048 x 1536
Spécifications audio Prise en charge de l'audio stéréo 2 voies
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
Connecteurs hôte 4 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
8 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Indicateur de sélection du hub
4 - Indicateur de sélection du PC
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 9 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 45 mm [1.8 in]
Largeur du produit 102 mm [4 in]
Longueur du produit 254 mm [10 in]
Poids du produit 938 g [33.1 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 3.1 kg [6.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM USB 3.0 4 ports
4 - Câbles VGA M/M
4 - Câbles USB 3.0 A-B
4 - Câbles audio/micro 3,5 mm
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord/GB/EU)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires