Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Switch KVM USB / VGA à 2 ports avec commutation rapide DDM et câbles - Commutateur KVM
Contrôlez 2 PC compatibles VGA et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB pour éviter tout délai lors de la commutation
Nº de produit : SV231USBDDM
- Technologie USB DDM et conception Dual-Core pour une commutation sans délai
- Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1440
- Communication constante par DDC intégral pour une bonne détection de l'écran
- Comprend câbles KVM de 1,8 m (USB/VGA)
- Concentrateur USB 2.0 2 ports intégré
- Sélection de l'ordinateur par raccourci clavier à une seule touche et boutons-poussoirs en façade
- Aucun pilote ou logiciel requis
Le commutateur KVM VGA USB à 2 ports SV231USBDDM permet de contrôler 2 PC compatibles VGA et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques à des résolutions VGA haute définition pouvant atteindre 1920 x 1440.
Les câbles KVM inclus offrent une solution prête à l'emploi, tandis que les fonctions USB Dynamic Device Mapping (DDM) et Display Data Channel (DDC) réduisent considérablement le délai lors de la commutation et améliorent la compatibilité générale avec l'écran connecté et les périphériques d'entrée, ce qui permet d'économiser temps et argent.
Pour un fonctionnement KVM optimisé, ce commutateur KVM VGA avec traitement Dual-Core dédié par canal et technologie DDM USB novatrice permet de basculer rapidement entre les ordinateurs connectés, quasiment sans délai. La fonction DDM maintient un canal de communication constant entre vos périphériques USB et les systèmes connectés, ce qui épargne à vos systèmes de devoir reconnaître les périphériques lors du basculement.
Non seulement le système KVM accélère la commutation, mais sa technologie Display Data Channel (plein DDC) assure la détection de l'écran parmi tous les systèmes connectés. Il suffit d'appuyer sur une touche pour effectuer une sélection par raccourci clavier. Par ailleurs, un hub USB intégré à 2 ports vous permet de partager d'autres périphériques.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Permet la commande de deux ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.
- Permet de contrôler de multiples systèmes dans des centres d’appel, des bureaux d’assistance, des environnements d’enseignement ou un bureau à domicile
- Idéal pour les applications financières et bancaires, les concepteurs graphiques, les applications multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM.
Points forts de StarTech.com
- Basculez entre des périphériques pratiquement sans délai grâce à la technologie DDM de commutation rapide
- Configurez et installez instantanément l'appareil grâce aux câbles KVM inclus
- Compatibilité quasiment universelle avec tous les périphériques d'entrée USB grâce aux ports USB DDM
Numéros de produit
Ingram Micro France
V933277
Tech Data - France
4462075
UPC Code
065030858182
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Câbles inclus | Oui | |
Mode cascade | Non | |
Montage sur bâti | Non | |
Nombre de ports KVM | 2 | |
Plateformes prises en charge | USB | |
Prise en charge audio | Non | |
Prise en charge écran double | 1 | |
Type de vidéo du PC | VGA | |
Performance | ||
Contrôle IP KVM | Non | |
Hot-Key Selection | Oui | |
MTBF | 757 542 heures | |
Nombre max. d’utilisateurs | 1 | |
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi | Non | |
Prise en charge sélection de port | Bouton-poussoir et raccourcis clavier | |
Résolutions analogiques max. | 1920x1440 | |
Connecteur(s) | ||
Autre(s) interface(s) | 1 - RJ-45 Femelle | |
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | ||
Connecteurs hôte | 2 - USB B (4 broches) Femelle | |
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle | ||
Interface(s) console | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle | |
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | ||
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | OS independent; No additional software or drivers required | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 2 - Indicateurs de sélection du PC | |
4 - Indicateurs de sélection par raccourci clavier | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 10 | |
Courant de sortie | 2.0A | |
Courant d'entrée | 0.4A | |
Tension de sortie | 5 DC | |
Tension d'entrée | 100 - 240 AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 0~80 % (sans condensation) | |
Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Température de stockage | -30°C to 70°C (-22°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 4.4 cm [1.7 in] | |
Largeur du produit | 76 mm [3 in] | |
Longueur du produit | 16.5 cm [6.5 in] | |
Poids du produit | 520 g [18.4 oz] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 72 mm [2.8 in] | |
Package Length | 34.8 cm [13.7 in] | |
Package Width | 25.3 cm [10 in] | |
Poids brut | 1.7 kg [3.7 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Commutateur KVM | |
2 - Câbles KVM USB VGA 1,8 m | ||
1 - Câble pour mise à niveau du micrologiciel | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU) | ||
1 - Manuel d'instruction |
Produits associés
Switch KVM USB / DVI à 4 ports avec commutation rapide DDM et câbles - Commutateur KVM
Commandez 4 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB pour éviter tout délai lors de la commutation
Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus
Commandez 2 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB (DDC) pour éviter tout délai lors de la commutation
Switch KVM USB DVI 4 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus
Contrôlez 4 PC compatibles VGA et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB pour éviter tout délai lors de la commutation
Accessoires
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Support produit
Manuels
-
SVx31USBDDM_Manual.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
SV231USBDDM_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis