StarTech.com

Switch KVM USB DVI 4 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus

Contrôlez 4 PC compatibles VGA et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB pour éviter tout délai lors de la commutation

Nº de produit : SV431USBDDM

  • Technologie USB DDM et conception Dual-Core pour une commutation sans délai
  • Prend en charge des résolutions HD jusqu'à 1920 x 1440
  • Communication constante par DDC intégral pour une bonne détection de l'écran
En voir plus
  • Comprend 4 câbles KVM de 1,8 m (USB/VGA)
  • Concentrateur USB 2.0 2 ports intégré
  • Sélection de l'ordinateur par raccourci clavier à une seule touche et boutons-poussoirs en façade
  • Aucun pilote ou logiciel requis
386,99 € EUR hors TVA
464,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Le commutateur KVM VGA USB à 4 ports SV431USBDDM permet de contrôler 4 PC compatibles VGA et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques à des résolutions VGA haute définition pouvant atteindre 1920 x 1440.

Les câbles KVM inclus offrent une solution originale toute prête, tandis que les fonctions USB Dynamic Device Mapping (DDM) et Display Data Channel (DDC) réduisent considérablement le délai lors de la commutation et améliorent la compatibilité générale avec l'écran connecté et les périphériques d'entrée, ce qui permet d'économiser temps et argent.

Pour un fonctionnement KVM optimisé, ce commutateur KVM VGA avec traitement Dual-Core dédié par canal et technologie DDM USB novatrice permet de basculer rapidement entre les ordinateurs connectés, quasiment sans délai. La fonction DDM maintient un canal de communication constant entre vos périphériques USB et les systèmes connectés, ce qui épargne à vos systèmes de devoir reconnaître les périphériques lors du basculement.

Non seulement le système KVM accélère la commutation, mais sa technologie Display Data Channel (plein DDC) assure la détection de l'écran parmi tous les systèmes connectés. Il suffit d'appuyer sur une touche pour effectuer une sélection par raccourci clavier. Par ailleurs, un hub USB intégré à 2 ports vous permet de partager d'autres périphériques.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Basculez entre des périphériques pratiquement sans délai grâce à la technologie DDM de commutation rapide
  • Configurez et installez instantanément l'appareil grâce aux câbles KVM inclus
  • Compatibilité quasiment universelle avec tous les périphériques d'entrée USB grâce aux ports USB DDM

Applications

Permet la commande de quatre ordinateurs dotés d'un port USB à l'aide d'un seul ensemble clavier, souris et moniteur VGA.

Permet de contrôler de multiples systèmes dans des centres d’appel, des bureaux d’assistance, des environnements d’enseignement ou un bureau à domicile

Idéal pour les applications financières et bancaires, les concepteurs graphiques, les applications multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 4
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 1920x1440
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - RJ-45 Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteurs hôte 4 - USB B (4 broches) Mâle
4 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Indicateurs de sélection du PC
4 - Indicateurs de sélection par raccourci clavier
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2.0A
Courant d'entrée 0.4A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -30°C to 70°C (-22°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 46 mm [1.8 in]
Largeur du produit 130 mm [5.1 in]
Longueur du produit 275 mm [10.8 in]
Poids du produit 1.2 kg [2.5 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 3 kg [6.5 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM
4 - Câbles KVM USB VGA 1,8 m
1 - Câble pour mise à niveau du micrologiciel
1 - Adaptateur d'alimentation universel
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus
SV231DVIUDDM
Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus

Commandez 2 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB (DDC) pour éviter tout délai lors de la commutation

283,99 € hors TVA
340,79 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200
SV231DVIUA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200

Partagez un écran DVI, des haut-parleurs, une souris et un clavier entre deux ordinateurs multimédia

189,99 € hors TVA
227,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600
SV231DVIUAHR
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600

Commandez deux ordinateurs multimédia DVI à haute résolution à partir d'une seule console

256,99 € hors TVA
308,39 € incluant TVA

Accessoires