StarTech.com

Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536

Contrôlez 2 ordinateurs USB et VGA à partir d'une seule console dotée de ce câble KVM tout-en-un

Nº de produit : SV215MICUSBA

  • La conception micro intégrée permet d'économiser temps et argent.
  • Compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB
  • Conçu pour les applications haute résolution : résolution analogique 2048x1536 avec DDC2B
En voir plus
  • Sélection d'ordinateur par commutateur de sélection à distance et raccourcis clavier
  • Branchement à chaud - ajout ou retrait d'ordinateurs sans avoir à mettre les ordinateurs hors tension
  • Indicateurs de statut à DEL pour une surveillance de statut facile
  • Compatible avec la spécification USB 2.0/1.1
66,99 € EUR hors TVA
80,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 2048x1536
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Interface(s) console 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Un câble hôte mesure 1,1 m de long, l'autre 60 cm. Le câble du sélecteur distant mesure 1,7 m.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 260 mm [10.2 in]
Largeur du produit 690 mm [27.2 in]
Longueur du produit 810 mm [31.9 in]
Poids du produit 400 g [14.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.6 kg [1.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - KVM 2 ports intégré
1 - Sélection à distance
1 - Manuel
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir
SV211KUSB
Kit commutateur KVM USB VGA à 2 ports avec audio et câbles - Switch KVM - Noir

Permet la commande de deux ordinateurs dotés de ports USB à partir d’un seul ensemble clavier, souris et moniteur ; inclut des câbles tout-en-un

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA