Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Commutateur KVM 2 Ports VGA USB - Switch KVM - 1920 x 1440

Nº de produit : SV231USBGB

Commandez 2 ordinateurs dotés de port USB VGA à l'aide de cet ensemble KVM complet incluant les câbles

Spécifications techniques
  • Commandez 2 ordinateurs à partir d'un clavier/souris/moniteur USB

  • Partagez 3 périphériques USB différents grâce au hub intégré

  • Capacité de haute résolution 1920x1440

Plus de Caractéristiques . . .
  • Boutons-poussoirs sur le panneau avant pour faciliter la sélection d'ordinateur

  • Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.

  • Prend en charge l'installation plug-and-play de la souris et du clavier

  • Intervalle de temps de scan automatique sélectionnable

  • Prend en charge les moniteurs VGA DDC2B

  • Adaptateur d'alimentation universel avec types de pinces européens et britanniques inclus

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
108,99 € EUR hors TVA
130,79 € incluant TVA

Nº: SV231USBGB

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'ensemble de commutateurs KVM USB avec câbles, référence SV231SUBGB, 2 ports, permet un contrôle simple de deux ordinateurs Mac ou PC à partir d’un seul moniteur/écran et ensemble de périphériques USB (clavier et souris). Le commutateur KVM 2 ports inclut 2 câbles KVM USB et fournit une solution prête à l'emploi KVM, vous permettant d'épargner temps et argent. Un hub USB 3 ports intégré vous permet de partager des périphériques USB entre des ordinateurs connectés, comme si ces derniers étaient directement connectés. Un format compact et des connexions de port arrière vers des ordinateurs maîtres et esclaves minimisent l'encombrement de votre espace de travail. Le commutateur KVM indépendant du système d'exploitation offre une solution multiplateformes. Il prend en charge des applications de haute résolution, jusqu'à 1920x 440 et fournit une expérience de fonctionnement continu, dans un cadre de contrôles d’environnements multiples (Windows/Mac/Linux). Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • Les câbles KVM USB inclus offrent une solution KVM complète prête à l'emploi vous permettant d'épargner temps et argent
  • Compact et conçu pour être alimenté par USB, il permet d'épargner temps et argent
  • Un hub 2.0 USB intégré permet à l’utilisateur de contrôler intégralement les appareils multimédias et de partager les périphériques USB, évitant ainsi les coûts engendrés par la duplication des périphériques
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Contrôle de système double pour des stations de travail à utilisateur unique, augmentant ainsi la productivité de l’utilisateur au bureau
  • Permet le contrôle centralisé de plusieurs serveurs de signalisation numérique haute résolution
  • Solution idéale pour la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes
  • Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, tout en économisant l'espace bureau nécessaire à deux ordinateurs, claviers et souris
Numéros de produit
Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Hauteur U 1U
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Balayage automatique 3, 8, 15 et 30 secondes
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Non
Longueur max. de câble 5 m [16.4 ft]
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Non
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir
Résolutions analogiques max. 1920x1440
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - USB B (4 broches) Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
3 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.4A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise N
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 40 mm [1.6 in]
Largeur du produit 124 mm [4.9 in]
Poids du produit 420 g [14.8 oz]
Profondeur du produit 70 mm [2.8 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM 2 ports
2 - Câbles KVM 1,83 m (6 pieds)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (EU et GB)
1 - Manuel d'utilisation

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A
SVA5N3NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 3A

Replace your lost or failed power adapter

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Câbles KVM (1)

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m
SVUSB2N1_6

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m

Branchez des ordinateurs VGA et USB à un commutateur KVM à l'aide d'un seul câble

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis