Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Switch KVM USB DisplayPort à 2 ports - Commutateur écran clavier souris avec hub USB 2.0 - 4K 30 Hz

Nº de produit : SV231DPU2

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort compatibles USB à l’aide d’un seul jeu de périphériques comprenant un écran, un clavier et une souris

Spécifications techniques
  • Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 4K

  • Productivité maximale avec accès multisystème

  • Fonctionnement sans souci avec commutation par raccourci clavier et bouton-poussoir (les raccourcis clavier sont seulement pris en charge sous Windows)

Plus de Caractéristiques . . .
  • Prise en charge audio numérique 7.1

  • Prise en charge intégrale plug-and-play avec claviers USB, souris et périphériques connectés

  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz

  • Aucun pilote ou logiciel requis

  • Prend en charge le relais DDC2B

  • Compatible avec des adaptateurs Mini DisplayPort, HDMI et DVI

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR rsfr
INGFR TEDAFR
Disponible en
125,99 € EUR hors TVA
151,19 € incluant TVA

Nº: SV231DPU2

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce commutateur KVM USB polyvalent permet de partager un poste de travail DisplayPort avec deux systèmes informatiques afin de commander un écran DP, un clavier et une souris, plus un autre périphérique USB.

Pour assurer la compatibilité avec votre configuration, ce commutateur KVM a fait l'objet de tests rigoureux avec les plateformes les plus populaires, dont les systèmes Windows®, Linux® et Mac. Puisqu'il est alimenté par vos périphériques USB, vous n'avez pas besoin de source d'alimentation externe.

Une étonnante qualité d’image 4K

Avec la prise en charge de résolutions jusqu’à 4K à 30 Hz, vous serez médusé par la manière dont ce commutateur KVM DisplayPort gère magistralement les contenus graphiques complexes. Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p et un fonctionnement sans perte, voici la solution idéale pour les applications exigeant beaucoup de ressources comme le graphisme, la conception CAO/FAO, ou encore l’imagerie médicale (IRM, diagnostic par radiologie, etc.).

De plus, le commutateur KVM prend également en charge les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d’autres postes de travail.

Accès multi-système

Doté de la fonction DisplayPort 1.1 avec audio numérique 7.1, ainsi que d’un hub USB à 3 ports destinés à votre clavier, votre souris et un autre périphérique USB, ce commutateur KVM est parfait pour accéder à deux systèmes distincts à partir du même poste de travail et idéal pour le contrôle serveur, ce qui simplifie l’accès à de multiples systèmes informatiques.

Utilisation pratique

Ce commutateur KVM 2 ports garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commutation entre matériel informatique et logiciel, ce qui en fait une solution simple, mais complète pour passer d’un ordinateur connecté à l’autre. Le logiciel de commutation inclus permet une commutation sur demande au moyen d’une interface vidéo intuitive. Le contrôle par raccourcis clavier est également disponible sur les ordinateurs Windows, et le commutateur comporte un commutateur à basculement facile d’accès, situé à l’avant.

Remarques :

  • Pour obtenir une résolution optimale de 4K à 30 Hz, un écran et une source vidéo prenant en charge cette résolution sont requis.
  • Seuls les ordinateurs Windows prennent en charge les commutations par raccourcis clavier.

L'appareil SV231DPU2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

 

Points forts de StarTech.com
  • Conservez la qualité de la vidéo même avec un commutateur KVM DisplayPort, grâce à la prise en charge de résolution jusqu'à 4K
  • Optimisez votre productivité en accédant à deux ordinateurs à la fois grâce au commutateur KVM à 2 ports
Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Applications
  • Commandez deux systèmes informatiques depuis un seul poste de travail
  • Affichez des sorties vidéo de haute résolution sur des appareils médicaux comme des machines pour IRM et rayons X
  • Éditez du contenu vidéo haute résolution avec le commutateur KVM
  • Affichez la sortie vidéo d'équipement de topographie par satellite avec commande par console
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Normes de l’industrie HDCP 2.2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DisplayPort
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Dual Link
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 4K - 3840 x 2160 @ 30Hz (supporting video source and display required)
Spécifications audio Audio numérique 7.1 (si prise en charge des écrans et sources vidéo)
Spécifications générales Pour obtenir une résolution optimale de 4K à 30 Hz, un écran et une source vidéo prenant en charge cette résolution sont requis.
Seuls les ordinateurs Windows prennent en charge les commutations par raccourcis clavier.
Video Revision DisplayPort 1.1
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle
2 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle
3 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Pour qu'il y ait prise en charge audio, l'écran doit être compatible avec l'audio DisplayPort, et les révisions DisplayPort de la source et de l'écran doivent également être compatibles
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Port 1 LED actif
1 - Port 2 LED actif
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 82 mm [3.2 in]
Longueur de câble 1.2 m [3.9 ft]
Longueur du produit 177 mm [7 in]
Poids du produit 342 g [12.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 866 g [30.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM DisplayPort 2 ports
2 - Câbles KVM DisplayPort 1,2 m
1 - Manuel d'instruction
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV231DPDDUA

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

348,99 € hors TVA
418,79 € incluant TVA

Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz
SV231DPDDUA2

Switch KVM DisplayPort double affichage à 2 ports - 4K 60 Hz

Accédez à deux ordinateurs à double écran et deux périphériques USB partagés depuis un seul poste de travail

501,99 € hors TVA
602,39 € incluant TVA

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV231DPUA

Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Permet de commander deux ordinateurs à partir d'une seule console, avec audio, souris, clavier USB et vidéo DisplayPort® haute résolution

276,99 € hors TVA
332,39 € incluant TVA

Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio
SV431DPUA

Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

332,99 € hors TVA
399,59 € incluant TVA

Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2

Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz

Contrôlez quatre ordinateurs DP au moyen d’une console unique avec un hub USB 3.0 intégré permettant le partage d’appareils périphériques supplémentaires

566,99 € hors TVA
680,39 € incluant TVA

Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211DPUA

Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

118,99 € hors TVA
142,79 € incluant TVA

Câbles et câbles adaptateurs DisplayPort (1)

DisplayPort® Cable with Latches - M/M
DISPLPORT6L

Câble certifié DisplayPort 1.2 de 1,8 m avec verrouillage - Cordon DP vers DP - M/M - DisplayPort 4K

Créez des connexions haute résolution 4K x 2K grâce à la prise en charge HBR2 entre vos périphériques DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Câbles USB 2.0 (USB A - Mini USB B) (3)

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis