StarTech.com

KVM switch écran clavier souris USB à 4 ports Dual-Link DVI avec hub USB 3.0

Switch KVM DVI | Conforme aux exigences TAA | Résolution numérique jusqu'à 2560 x 1600 | Audio stéréo

Nº de produit : SV431DL2DU3A

  • Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA
  • Augmente la productivité grâce aux ports permettant de connecter jusqu'à 2 affichages multimédia HD
  • Bénéficiez de plus hautes résolutions, jusqu'à 2560 x 1600 à 60 Hz, grâce à la prise en charge DVI Dual Link
En voir plus
  • Élimine la nécessité d'acheter des équipements supplémentaires grâce au hub USB 3.0 à 2 ports
  • Prend en charge l'audio 3,5 mm séparé avec des prises jack micro et haut-parleurs dédiées
824,99 € EUR hors TVA
989,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 4
Normes de l’industrie USB 3.0
Plateformes prises en charge USB 3.0
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 2
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Balayage automatique 3, 8, 15 et 30 secondes
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Dual Link
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions analogiques max. 2048 x 1536
Résolutions numériques max. 2560 x 1600
Résolutions prises en charge Minimum 640 x 480
Spécifications audio Stéréo 2 voies
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 4 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
8 - DVI-I (29 broches) Femelle Input
8 - Audio 3,5 mm Femelle Input
Interface(s) console 2 - DVI-I (29 broches) Femelle Output
2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle Input
2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle
2 - Audio 3,5 mm Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - Rouge (Actif)
4 - Vert (Synchronisation)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18W
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 9 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.6 cm [2.6 in]
Largeur du produit 10 cm [3.9 in]
Longueur du produit 25.3 cm [10 in]
Poids du produit 1.3 kg [2.9 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 19.1 cm [7.5 in]
Package Length 26.8 cm [10.6 in]
Package Width 16 cm [6.3 in]
Poids brut 300 g [10.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch KVM USB double VGA à 4 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports
SV431DVGAU2A
Switch KVM USB double VGA à 4 ports avec hub USB 2.0 à 2 ports

Contrôlez quatre ordinateurs double VGA compatibles USB à l’aide d’une console à deux écrans et d'un jeu de périphériques audio

380,99 € hors TVA
457,19 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties
SV431DVIUAQV
Switch KVM USB DVI à 4 ports - Commutateur KVM Quad View 4-en-1 avec console DVI à 2 sorties

Commandez 4 systèmes à l'aide d'un seul jeu de périphériques, avec deux connexions de console DVI et plusieurs modes d'affichage avec image en incrustation (PIP)

3 208,99 € hors TVA
3 850,79 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Commutateur KVM USB et double écran DVI / VGA à 4 ports avec audio et hub USB 2.0

Permet de partager un clavier et une souris ainsi qu’un écran ou moniteur VGA et un écran ou moniteur DVI entre quatre ordinateurs multimédias.

373,99 € hors TVA
448,79 € incluant TVA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV431DD2DUA
Switch KVM USB 2 écrans DVI pour 4 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Permet de partager un clavier, une souris et un écran DVI double entre 4 systèmes multimédias

479,99 € hors TVA
575,99 € incluant TVA
Switch KVM USB HDMI à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 1080p
SV431HDU3A2
Switch KVM USB HDMI à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 1080p

Contrôlez quatre ordinateurs HDMI au moyen d’une console unique avec un hub USB 3.0 intégré permettant le partage d’appareils périphériques supplémentaires

504,99 € hors TVA
605,99 € incluant TVA
Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré
SV431DHD4KU
Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré

Ce KVM HDMI 4K avec prise en charge du double affichage vous permet de contrôler quatre ordinateurs HDMI avec un clavier et une souris uniques, ainsi que deux écrans jusqu'à 4K à 30 Hz

895,99 € hors TVA
1 075,19 € incluant TVA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Commutateur KVM USB et double DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Partagez un clavier, une souris et deux écrans DVI entre 2 ordinateurs multimédia

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus
SV231DVIUDDM
Switch KVM USB DVI 2 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus

Commandez 2 PC compatibles DVI et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB (DDC) pour éviter tout délai lors de la commutation

283,99 € hors TVA
340,79 € incluant TVA
Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0
SV231TDVIUA
Switch commutateur KVM triple affichage DVI à 2 ports avec audio et hub USB 2.0

Bascule entre deux ordinateurs à trois sorties en partageant trois écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphériques USB 2.0

572,99 € hors TVA
687,59 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200
SV231DVIUA
Switch KVM USB DVI à 2 ports avec audio - 1920x1200

Partagez un écran DVI, des haut-parleurs, une souris et un clavier entre deux ordinateurs multimédia

189,99 € hors TVA
227,99 € incluant TVA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM
SV231QDVIUA
Switch KVM USB 4 écrans DVI pour 2 ordinateurs avec audio - Commutateur KVM

Basculez entre deux ordinateurs en partageant quatre écrans DVI, haut-parleurs et micro, souris et clavier USB et périphérique USB 2.0

689,99 € hors TVA
827,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600
SV231DVIUAHR
Commutateur KVM 2 ports DVI, USB et audio - Switch KVM DVI Dual Link - 2560 x 1600

Commandez deux ordinateurs multimédia DVI à haute résolution à partir d'une seule console

256,99 € hors TVA
308,39 € incluant TVA
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports
SV831DVIU
Commutateur écran clavier souris USB montable en rack - 8 ports

Commutateur KVM | DVI ou HDMI® | USB | 8 ports

987,99 € hors TVA
1 185,59 € incluant TVA
Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz
SV431DPU3A2
Switch KVM USB DisplayPort à 4 ports avec hub USB 3.0 intégré - 4K 30 Hz

Contrôlez quatre ordinateurs DP au moyen d’une console unique avec un hub USB 3.0 intégré permettant le partage d’appareils périphériques supplémentaires

566,99 € hors TVA
680,39 € incluant TVA
Switch KVM double affichage DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré
SV431DPDDUA2
Switch KVM double affichage DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré

Ce commutateur KVM DP 4 ports double écran combine deux écrans 4K 60 Hz avec le contrôle par commutateur KVM de quatre ordinateurs Mac et PC connectés

1 033,99 € hors TVA
1 240,79 € incluant TVA
Switch KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré
SV431DPUA2
Switch KVM DisplayPort 4K 60 Hz à 4 ports avec hub USB 2.0 intégré

KVM DisplayPort 1.2 | Conform aux exigences TAA | Hub USB 2.0 | Audio numérique HD 7.1

578,99 € hors TVA
694,79 € incluant TVA
Commutateur KVM 4 ports VGA USB à montage en rack
SV431USB
Commutateur KVM 4 ports VGA USB à montage en rack

Permet de contrôler jusqu’à 4 ordinateurs PC ou Mac® depuis un seul ensemble clavier, souris et moniteur et de partager tous les périphériques USB entre tous les ordinateurs connectés.

119,99 € hors TVA
143,99 € incluant TVA
Switch KVM USB DVI 4 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus
SV431USBDDM
Switch KVM USB DVI 4 Ports avec Technologie Commutation Rapide et DDM - Câbles Inclus

Contrôlez 4 PC compatibles VGA et USB à l'aide d'un seul jeu de périphériques, grâce au mappage dynamique des appareils USB pour éviter tout délai lors de la commutation

386,99 € hors TVA
464,39 € incluant TVA
Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré
SV431DHD4KU
Switch KVM double affichage HDMI 4K 30 Hz à 4 ports avec hub USB intégré

Ce KVM HDMI 4K avec prise en charge du double affichage vous permet de contrôler quatre ordinateurs HDMI avec un clavier et une souris uniques, ainsi que deux écrans jusqu'à 4K à 30 Hz

895,99 € hors TVA
1 075,19 € incluant TVA
Commutateur KVM 4 Ports VGA USB, Montage en Rack et OSD - Switch KVM - 1920 x 1440
SV431DUSBU
Commutateur KVM 4 Ports VGA USB, Montage en Rack et OSD - Switch KVM - 1920 x 1440

Commandez jusqu'à 4 ordinateurs par USB et VGA à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

248,99 € hors TVA
298,79 € incluant TVA

Accessoires