StarTech.com

Switch KVM USB DisplayPort à 2 ports avec hub USB 2.0 à 3 ports - 4K @ 60 Hz

Grâce à ce commutateur DP 1.2 KVM, contrôlez 2 ordinateurs Mini DisplayPort avec un écran, d’un clavier et d’une souris

Nº de produit : SV231MDPU2

  • Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu’à 4K
  • Productivité maximale avec accès multisystème
  • Fonctionnement sans souci avec commutation par raccourci clavier et bouton-poussoir (les raccourcis clavier sont seulement pris en charge sous Windows)
En voir plus
  • Prise en charge audio numérique 7.1
  • Prise en charge intégrale plug-and-play avec claviers USB, souris et périphériques connectés
  • Prend en charge des résolutions jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz
  • Aucun pilote ou logiciel requis.
  • Prise en charge de la détection de moniteur DDC2B
  • Compatible avec des adaptateurs DisplayPort, HDMI et DVI
136,99 € EUR hors TVA
164,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce commutateur KVM USB polyvalent permet de partager un poste de travail Mini DisplayPort™ (mDP) avec deux systèmes informatiques afin de commander un écran mDP, un clavier et une souris, plus un autre périphérique USB. Comme il prend en charge mDP, voilà l'accessoire parfait pour votre poste de travail Mac.

Pour assurer la compatibilité avec votre configuration, ce commutateur KVM a fait l'objet de tests rigoureux avec les plateformes les plus populaires, dont les systèmes Windows®, Linux® et Mac. Puisqu'il est alimenté par vos périphériques USB, vous n'avez pas besoin de source d'alimentation externe.

Une étonnante qualité d’image 4K

Avec la prise en charge de résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz, vous serez médusé par la manière dont ce commutateur KVM Mini DisplayPort  gère magistralement les contenus graphiques complexes. Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p et un fonctionnement sans perte, voici la solution idéale pour les applications exigeant beaucoup de ressources comme le graphisme, la conception CAD/CAM, ou encore l'imagerie médicale (IRM, diagnostic par radiologie, etc.).

De plus, le commutateur KVM prend également en charge les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d’autres postes de travail.

Accès multi-système

Doté de la fonction Mini DisplayPort avec audio numérique 7.1, ainsi que d'un hub USB à 3 ports destinés à votre clavier, votre souris et un autre périphérique USB, ce commutateur KVM est parfait pour accéder à deux systèmes distincts à partir du même poste de travail et idéal pour le contrôle serveur, ce qui simplifie l'accès à de multiples systèmes informatiques.

Utilisation pratique

Ce commutateur KVM 2 ports garantit un fonctionnement sans effort grâce à la commutation entre matériel informatique et logiciel, ce qui en fait une solution simple, mais complète pour passer d’un ordinateur connecté à l’autre. Le logiciel de commutation inclus permet une commutation sur demande au moyen d’une interface vidéo intuitive. Le contrôle par raccourcis clavier est également disponible sur les ordinateurs Windows, et le commutateur comporte un commutateur à basculement facile d’accès, situé à l’avant.

Remarques :

  • Pour obtenir une résolution optimale de 4K à 60 Hz, un écran et une source vidéo prenant en charge cette résolution sont requis.
  • Si vous utilisez un adaptateur vidéo autre que DisplayPort pour connecter cet appareil à un écran, par exemple HDMI ou VGA, un adaptateur vidéo actif est nécessaire.
  • Seuls les ordinateurs Windows prennent en charge les commutations par raccourcis clavier.

Le modèle SV231MDPU2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

Commandez deux systèmes informatiques depuis un seul poste de travail

Affichez des sorties vidéo de haute résolution sur des appareils médicaux comme des machines pour IRM et rayons X

Éditez du contenu vidéo haute résolution avec le commutateur KVM

Affichez la sortie vidéo d'équipement de topographie par satellite avec commande par console

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Normes de l’industrie HDCP 2.2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC Mini DisplayPort
Performance
Contrôle IP KVM Non
Hot-Key Selection Oui
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge DVI Oui - Dual Link
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
Spécifications audio Audio numérique 7.1 (si prise en charge des écrans et sources vidéo)
Spécifications générales Pour obtenir une résolution optimale de 4K à 60 Hz, un écran et une source vidéo prenant en charge cette résolution sont requis.
Seuls les ordinateurs Windows prennent en charge les commutations par raccourcis clavier.
Video Revision DisplayPort 1.2
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 2 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle Input
2 - USB B (4 broches) Femelle
Interface(s) console 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Femelle Output
3 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Port 1 LED actif
1 - Port 2 LED actif
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 24 mm [0.9 in]
Largeur du produit 82 mm [3.2 in]
Longueur de câble 1.2 m [3.9 ft]
Longueur du produit 177 mm [7 in]
Poids du produit 342 g [12.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 837 g [29.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur KVM mDP 2 ports
2 - Câbles KVM Mini DisplayPort 1,2 m
1 - Guide d'installation rapide

Produits associés

Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600
SV231DPDDUA
Commutateur KVM 2 ports DisplayPort, USB et audio - Switch KVM - 2560 x 1600

Contrôlez 2 ordinateurs double DisplayPort haute résolution avec une seule console

369,99 € hors TVA
443,99 € incluant TVA
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600
SV231DPUA
Commutateur KVM 2 Ports DisplayPort, USB et Audio - Switch KVM - 2560x1600

Permet de commander deux ordinateurs à partir d'une seule console, avec audio, souris, clavier USB et vidéo DisplayPort® haute résolution

292,99 € hors TVA
351,59 € incluant TVA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio
SV431DPUA
Commutateur KVM DisplayPort USB 4 ports avec audio

Partagez un clavier, une souris et un écran DisplayPort entre quatre systèmes multimédias HD

358,99 € hors TVA
430,79 € incluant TVA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté
SV211DPUA
Switch Commutateur KVM 2 Ports USB, DisplayPort avec Audio et Câbles 2 PC sur 1 écran - Auto Alimenté

Contrôlez 2 ordinateurs DisplayPort® compatibles USB à l'aide d'un seul jeu de moniteur, clavier, souris et périphériques audio

125,99 € hors TVA
151,19 € incluant TVA

Accessoires