Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Console LCD de 19" montage en rack 1U - Console KVM USB PS/2

Nº de produit : RKCONS1901EU

Contrôle centralisé d'un serveur ou d'un commutateur KVM grâce à cette console LCD USB PS/2 montable en rack 1U

Spécifications techniques
  • Affichage TFT à matrice active brillante 19 po

  • Prise en charge de l'entrée vidéo VGA

  • Compatible avec les PC et KVM USB ou PS/2

Plus de Caractéristiques . . .
  • Conception montable en rack solide 1U

  • Fonction OSD (Affichage à l'écran) pour les affichages LCD

  • Caractéristiques de sécurité incluant le verrouillage des ports et le balayage automatique

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
1 506,99 € EUR hors TVA
1 808,39 € incluant TVA

Nº: RKCONS1901EU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

La console LCD à montage en rack 19 po 1U RKCONS1901EU offre un point de contrôle complet du clavier, de la vidéo et de la souris en pouvant être intégrée à un rack de ou une armoire 1U seulement, en offrant un contrôle KVM complet directement depuis le rack dd serveur.

Grâce à sa conception robuste et compacte 1 U et lorsque la console en rack n'est pas en cours d'utilisation, il suffit de simplement replier l'écran comme sur un ordinateur portable et de le glisser dans le rack de serveur, au moyen des rails de montage robustes (inclus). Le verrouillage inclus ajoute un niveau de sécurité, ce qui permet de réduire les accès non autorisés aux ordinateurs connectés.

Pour consolider le contrôle depuis un point pratique, la console en rack KVM peut être connectée à pratiquement tout commutateur KVM multiport pour contrôler plusieurs serveurs/ordinateurs, ce qui constitue une solution de contrôle KVM évolutive, qui vous laisse choisir le type de commutateur KVM à utiliser en fonction de l'application et du budget.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Sa conception compacte 1U utilise 90 % moins d'espace qu'un clavier, un écran et une souris, montés dans une armoire standard
  • La construction en acier robuste et les rails de guidage de grande qualité assurent une durée de vie longue et sans maintenance ainsi que le contrôle fiable de votre équipement
  • Un système de verrouillage ne permet pas d'accéder au clavier et au tiroir LCD, ce qui offre une solution de gestion de serveurs sûre en empêchant les utilisateurs non autorisés d'accéder à votre équipement critique
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Contrôle centralisé d'une dizaine de PC et serveurs lorsqu'ils sont utilisés avec le commutateur KVM en option
  • Favorise une utilisation efficace de l'espace interne des armoires existantes
  • Gère les serveurs montés dans une armoire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 19in
Touche de verrouillage Oui
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Angle de vue 176° (H), 170° (V)
Contrôle IP KVM Non
Format d'image Standard (4:3)
Intensité de couleur 16,7 M couleurs, 24 bits (Truecolor)
Luminosité 250 cd/m²
MTBF 60 000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge du pas de masque 0.294 x 0.294 mm
Prise en charge sélection de port Raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Rapport de contraste 1000:1
Résolutions analogiques max. 1280x1024(SXGA)@60Hz
Temps de réponse 5ms
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Consommation électrique 48
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 45 mm [1.8 in]
Largeur du produit 480 mm [18.9 in]
Longueur du produit 575 mm [22.6 in]
Poids du produit 13.7 kg [30.3 lb]
Profondeur de montage maximal 800 mm [31.5 in]
Profondeur de montage minimale 555 mm [21.9 in]
Type de boîtier Acier robuste
Informations d'emballage
Poids brut 19.5 kg [43.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console LCD à tiroir en rack 1U
1 - Rails de montage - Ensemble
1 - Kit de câbles de console
1 - Cordon d'alimentation
1 - Jeu de clés
1 - Ensemble de vis de montage
1 - Manuel d'utilisation
1 - Manuel sur CD

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis