StarTech.com

Console KVM rackable avec entrées DVI et VGA - Kit complet

Écran de 17po | 1080p | 1U | Interfaces DVI et VGA | Câbles Inclus

Nº de produit : RKCOND17HD

  • Faites glisser indépendamment l'écran à montage en rack et le clavier ou la souris grâce à la conception à double rail de la console KVM
  • La console KVM 1080p prend en charge des résolutions haute définition jusqu'à 1920x1080
  • Prend en charge les connexions numériques et analogiques via des ports DVI et VGA
En voir plus
  • Configuration simple grâce aux fixations, câbles et vis inclus
  • Connectez un scanner d'empreintes digitales ou d'autres périphériques au port USB à l'avant de la console KVM
1 867,99 € EUR hors TVA
2 241,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Hauteur U 1U
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 17.3"
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC DVI+VGA
Performance
Angle de vue 140° (H), 120° (V)
Format d'image 16:9
Hot-Key Selection Oui
Intensité de couleur 18-bit, 262,144 colors
Luminosité 250 cd/m²
MTBF Env. 44230 heures.
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Non
Prise en charge du pas de masque 0.199 x 0.199 mm
Prise en charge DVI Oui
Prise en charge grand écran Oui
Rapport de contraste 650:1
Résolutions analogiques max. 1920 x 1080 @ 60Hz
Résolutions numériques max. 1920 x 1080 à 60 Hz
Résolutions prises en charge 1024×576
1152×648
1280×720
1366×768
1600×900
1920×1080
Temps de réponse 8 ms
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Input
1 - DVI-D (25 broches) Femelle Input
1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Femelle
1 - Audio stéréo 3,5 mm Femelle Input
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - DVI-D (25 broches) Femelle Output
1 - Audio stéréo 3,5 mm Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Verrouillage numérique
1 - Verrouillage des majuscules
1 - Verrouillage du défilement
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Consommation électrique 19.4W
Courant d'entrée 1A
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0~40 Celsius Degree
Température de stockage -20~60 Celsius Degree
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 48 cm [18.9 in]
Longueur de câble USB and VGA Combo Cable 1.2M
3.5in Audio cable 1.8M
Longueur du produit 72.7 cm [28.6 in]
Poids du produit 12 kg [26.5 lb]
Profondeur de montage maximal 1000 mm [39.4 in]
Profondeur de montage minimale 649.8 mm [25.6 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 10.9 cm [4.3 in]
Package Length 81.3 cm [32 in]
Package Width 56.7 cm [22.3 in]
Poids brut 1.4 kg [3.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console LCD
2 - Supports de montage arrière
1 - Ensemble de câbles KVM (USB/VGA)
1 - Câble audio
1 - Câble de mise à jour du micrologiciel
8 - Écrous cage M5
8 - Vis M5
5 - Cordons d'alimentation (Amérique du Nord,JP,UK,EU,ANZ)
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces
RKCONS1901
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console centralisée à montage en rack

1 272,99 € hors TVA
1 527,59 € incluant TVA
Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1908K
Console KVM à 8 ports à montage en rack pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'un tiroir KVM LCD centralisé

1 889,99 € hors TVA
2 267,99 € incluant TVA
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U
RKCONS1916K
Console KVM à 16 ports pour rack de serveur - 19 pouces - 1U

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

2 092,99 € hors TVA
2 511,59 € incluant TVA
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17 pouces
RKCONS1701
Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 17 pouces

Contrôlez votre serveur ou votre commutateur KVM à partir d'une console centralisée montée en rack

1 156,99 € hors TVA
1 388,39 € incluant TVA
Console KVM 1U VGA à 8 ports à montage en rack pour racks de serveur - 17 pouces
RKCONS1708K
Console KVM 1U VGA à 8 ports à montage en rack pour racks de serveur - 17 pouces

Contrôlez jusqu'à huit serveurs ou commutateurs KVM depuis une console KVM à 8 ports centralisée

1 774,99 € hors TVA
2 129,99 € incluant TVA
Console KVM 1U à 16 ports pour racks de serveur - 17 pouces
RKCONS1716K
Console KVM 1U à 16 ports pour racks de serveur - 17 pouces

Contrôlez jusqu'à 16 serveurs VGA ou commutateurs KVM à partir d'une console KVM à montage en rack centralisée

1 976,99 € hors TVA
2 372,39 € incluant TVA

Accessoires