Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Console LCD à montage en rack 1U double rail avec hub USB à 2 ports - Écran de 17" et clavier américain - 1080p

Nº de produit : RKCONS17HDEU

Contrôlez votre serveur à partir d'une console KVM Full HD à l'aide d'un hub USB de façade à 2 ports

Spécifications techniques
  • Accessibilité renforcée aux périphériques grâce au hub USB à 2 ports installé en façade

  • Optimisez la zone d'affichage de votre écran avec la prise en charge de résolutions haute définition jusqu'à 1080p

  • Une intégration sans souci avec le module KVM 1 port

Plus de Caractéristiques . . .
  • Conception montable en rack 1U

  • Écran à LED rétroéclairé, moins gourmand en énergie

  • Les caractéristiques de sécurité incluent le verrouillage des ports et le balayage automatique

  • Contrôle de l'affichage à l'écran (OSD) et indicateurs à LED pour une surveillance facile

  • Les connecteurs USB-A intégrés prennent en charge les claviers/souris sans fil ou les kits de clavier/souris

  • Clavier américain standard intégré à 106 touches avec pavé tactile

  • Modèle en acier robuste, pour une durabilité maximale

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
1 552,99 € EUR hors TVA
1 863,59 € incluant TVA

Nº: RKCONS17HDEU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cette console LCD 1U permet de gagner de l'espace lorsqu'il s'agit de gérer et de surveiller vos serveurs DVI ou VGA et vos commutateurs KVM depuis votre rack de serveur.

Branchez facilement vos périphériques

Cette console LCD comporte un hub USB de façade dont les deux ports USB 2.0 permettent de brancher des périphériques externes. Vous pourrez y insérer facilement une clé USB pour installer des logiciels sur vos serveurs.

Optimisez votre zone d'affichage

Contrairement à certaines consoles de rack, ce modèle polyvalent prend en charge les résolutions VGA et DVI jusqu'à 1920 x 1080, pour une image haute définition limpide. Cette console haute résolution agrandit votre zone d'affichage. Vous pouvez alors y ouvrir plusieurs applications et augmenter ainsi votre productivité.

Une intégration sans souci

La console de rack est équipée d'un module KVM à un port, qui se branche directement à un serveur ou permet une configuration en cascade avec plusieurs commutateurs KVM (en série). Le module KVM vous donne toute la souplesse qu'il vous faut pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveur.

Le modèle RKCONS17HDEU bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Questions courantes des clients

Consultez les FAQ...

Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Branchez une clé USB dans le hub USB de façade pour installer des logiciels sur vos serveurs
  • Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
  • Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur
  • Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire
  • Ouvrez de multiples applications en même temps sur l'écran 1080p intégré
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Oui
Hauteur U 1U
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 1
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Taille de l'écran 17in
Touche de verrouillage Oui
Type de panneau Matrice active TFT LCD
Type de vidéo du PC DVI+VGA
Performance
Angle de vue 140° (H), 120° (V)
Contrôle IP KVM Non
Format d'image Large (16:9)
Intensité de couleur 16,7 M couleurs, 8 bits
Luminosité 300 cd/m²
MTBF 50 000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Prise en charge du pas de masque 0.264 x 0.264 mm
Rapport de contraste 650:1
Résolutions prises en charge Up to 1920 x 1080
Temps de réponse 2ms
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Interface(s) console 1 - DVI-I (29 broches)
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN)
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 23.35
Courant de sortie 4.17 A
Courant d'entrée 1.7 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 44 mm [1.7 in]
Largeur du produit 440 mm [17.3 in]
Longueur du produit 470 mm [18.5 in]
Poids du produit 9.3 kg [20.5 lb]
Profondeur de montage maximal 1000 mm [39.4 in]
Profondeur de montage minimale 504 mm [19.8 in]
Type de boîtier Acier robuste
Informations d'emballage
Poids brut 18.2 kg [40.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Console en rack 1U
1 - Ensemble, rails de montage
2 - Supports étendus
2 - Supports courts
2 - Fixations pour supports courts
2 - Clés
1 - Câble KVM VGA PS/2 1,8 m
1 - Câble USB A-A 1,8 m
6 - Vis plates 32 x 6 no 6
6 - Vis M4 x 5
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Cordon d'alimentation
1 - Manuel d'instruction
Console LCD de 17
RACKCOND1701

Console LCD de 17" montage en rack 1U à double rail avec écran large HD 1080p

Surveillez ou contrôlez de l'équipement de serveur à partir d'une console centrale à commutateur KVM intégré et dotée d'une conception pratique à deux rails

2 326,99 € hors TVA
2 792,39 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

Commutateurs KVM (2)

Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV1631DUSBU

Switch KVM USB VGA à 16 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 16 ordinateurs par USB à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

881,99 € hors TVA
1 058,39 € incluant TVA

Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U
SV831DUSBU

Switch KVM USB VGA à 8 ports avec OSD - Commutateur écran clavier souris à montage en rack 1U

Commandez jusqu'à 8 ordinateurs par USB et VGA à partir d'un seul jeu de clavier, souris et moniteur

466,99 € hors TVA
560,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis