StarTech.com

Module de commutateur KVM à 8 ports pour console 1UCABCONS17/19

Améliorez ou remplacez le module KVM de votre console LCD de StarTech.com en lui permettant de contrôler huit ordinateurs USB ou PS/2, ou utilisez-la avec une souris et un clavier PS/2 séparés avec un affichage VGA

Nº de produit : CAB831HD

  • Le module de commutateur KVM universel à 8 ports permet de contrôler directement jusqu'à 8 ordinateurs et 64 ordinateurs en montant 8 commutateurs KVM supplémentaires en série
  • Prise en charge des PC avec connecteurs de clavier et souris USB ou PS/2 - Pas de logiciel ou de pilote requis
  • Compatible avec les serveurs et systèmes PC, Mac et Sun
En voir plus
  • Indépendant du système d'exploitation
  • Aucun logiciel ni pilote requis
  • Le rack compact 1U prend très peu de place dans l’armoire ou le rail
  • La fonctionnalité de branchement à chaud permet l’ajout ou le retrait d’ordinateurs sans mise hors tension
  • Le mode de balayage automatique vous permet de basculer entre les ordinateurs et de faciliter la surveillance
  • L’authentification de la connexion restreint l’accès à des utilisateurs autorisés
  • Chaque nom d’ordinateur peut être défini à l'aide du menu OSD (14 caractères)
  • Compatible DDC2B
  • Compatibilité Plug-and-Play
398,99 € EUR hors TVA
478,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Hauteur U 1U
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 8
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Balayage automatique 3, 8, 15 et 30 secondes
Caractéristiques de sécurité Mots de passe par port
Contrôle IP KVM Non
Longueur max. de câble 30.5 m [100 ft]
MTBF 72000 heures
Nombre max. d’utilisateurs 1
Ordinateurs mode cascade max. 64
Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi Oui
Prise en charge DVI Non
Prise en charge sélection de port Raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
Résolutions analogiques max. 1920x1440
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 1 - Centronics (36 broches) Mâle
Connecteurs hôte 8 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
2 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce produit ajoute un module KVM de 8 ports à vos unités 1UCABCONS, IUCABCONS17 ou 1UCABCONS19
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Non inclus (non requis pour les applications standard)
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 0.6
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 1.8
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 43.6 cm [17.2 in]
Poids du produit 2.2 kg [4.9 lb]
Profondeur du produit 180 mm [7.1 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 15.5 cm [6.1 in]
Package Length 52.8 cm [20.8 in]
Package Width 57 mm [2.2 in]
Poids brut 3.3 kg [7.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Module KVM 8 ports
2 - Supports de fixation (avec vis)
1 - Manuel d'instruction
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires