StarTech.com

Extendeur de console KVM par fibre optique multimode avec DVI, USB, série et audio

Prolongez vos signaux série, audio, USB et vidéo DVI-D (ou HDMI) jusqu'à 2 km (6 562 pieds) sur la fibre optique

Nº de produit : SV565FXDUSA

  • Distance prise en charge de 2 km maximum
  • Pleinement compatible avec les normes DVI-D et HDMI par DDWG
  • Prolonge les signaux multiples : Clavier et souris USB, périphérique série RS232, vidéo numérique (DVI/HDMI) et audio
En voir plus
  • Prise en charge d'une résolution de haute définition jusqu'à 1920 x 1200 (et 1080p HD)
  • Câble optique multimode de 30 m inclus
  • Sans aucune interférence électromagnétique (EMI)
  • Aucune perte de signal lors de la transmission vidéo numérique et image réelle à 100 % à destination, même sur de longues distances
  • Le support de montage en rack en option (vendu à part) permet de fixer les rallonges dans n'importe quel rack standard de 48 cm.
  • Commandes par touche directe et bouton-poussoir
  • Conformité à la norme HDCP
  • Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
3 079,99 € EUR hors TVA
3 695,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC DVI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Distance de transfert max. 2 km (1.2 mi)
MTBF 190000 heures
Prise en charge DVI Oui - Single Link
Prise en charge grand écran Oui
Prise en charge sélection de port Bouton-poussoir et raccourcis clavier
Résolutions numériques max. 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 2 - Fibre optique duplex SC Femelle
Connecteurs hôte 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
2 - DVI-I (29 broches) Femelle
2 - USB B (4 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Interface(s) console 2 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
2 - DVI-I (29 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus).
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur de statut (vert - sous tension, bleu - sous tension et connecté)
1 - Indicateur distant
1 - Indicateur local
2 - Indicateurs série (statut RX/TX)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.5A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 1 kg [2.3 lb]
Profondeur du produit 135 mm [5.3 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 35.6 cm [14 in]
Package Length 50 cm [19.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 5.8 kg [12.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur local
1 - Extendeur à distance
4 - Supports pour montage en rack
1 - Câble optique MM de 30 m
2 - Ensemble de câbles USB DVI et audio
1 - Pieds en caoutchouc
2 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB
SV565UTPUL
Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB

Permet de contrôler un KVM ou un serveur à une distance d’au plus 300 m

577,99 € hors TVA
693,59 € incluant TVA

Accessoires