Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 150m sur Cat5 avec VGA et USB

Nº de produit : SV565UTPUEU

Permet de commander un KVM USB et VGA ou un PC à une distance maximale de 150 mètres comme si le produit se trouvait à proximité

Spécifications techniques
  • Peut être utilisé avec un seul ordinateur ou connecté à un commutateur KVM existant

  • Installation facile à l’aide du câble réseau UTP standard

  • Câbles inclus permettant une configuration immédiate

Plus de Caractéristiques . . .
  • Commandes intuitives par raccourcis clavier

  • Prise en charge de l’auto-commutation entre les utilisateurs hôtes et distants ou du contrôle dédié

  • Les ordinateurs USB sont pris en charge à des lieux hôtes ou distants (un clavier et une souris USB sont requis pour la console distante)

  • Prise en charge de la plupart des ensembles clavier et souris (sans fil inclus)

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT DELLFR MISCFR LAFIFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
297,99 € EUR hors TVA
357,59 € incluant TVA

Nº: SV565UTPUEU

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Cet extendeur de console KVM USB VGA vous permet de contrôler un serveur, un ordinateur ou plusieurs ordinateurs (connectés via le commutateur KVM) sur une connexion de câble réseau UTP standard Cat5 ou Cat6 , à des distances d’au plus 150 mètres. Les câbles de connexion du PC sont inclus avec ce produit, offrant ainsi une solution prête à l'emploi.

Vous pouvez utiliser votre clavier, votre souris et votre moniteur existant pour accéder à la salle du serveur et à votre ordinateur de bureau, économisant ainsi de l'espace et évitant d'installer une console distante dédiée, grâce à la commutation entre l’écran de la station de travail et l'écran KVM, depuis un lieu distant.

Conçu pour assurer un fonctionnement durable et fiable, l’extendeur de console USB VGA bénéficier d’une garantie StarTech.com de 2-ans.

Points forts de StarTech.com
  • Solution peu coûteuse de conversion des unités KVM standard existantes en un matériel accessible à distance, augmentant ainsi les capacités de votre matériel
  • Maintenez la sécurité de votre réseau grâce à un accès local de longue distance sans être exposé sur IP
  • Prise en charge des claviers et souris USB récentes et de la plupart des configurations combo/sans fil
Compatible avec

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet

OS independent; No software or drivers required

Applications
  • Permet de surveiller un équipement contrôlé par ordinateur dans une usine ou un entrepôt
  • Utilisation d’un ou de plusieurs serveurs dans une salle de serveurs, depuis un lieu distant
  • Permet de contrôler à distance des machines et des systèmes de surveillance de sécurité
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Montage sur bâti Non
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB
Prise en charge audio Non
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC VGA
Performance
Contrôle IP KVM Non
Distance de transfert max. 150 m (492 ft)
Résolutions prises en charge 1280 x 1024 @ 300ft/ 100m
1024 x 768 @ maximum cable length
Connecteur(s)
Autre(s) interface(s) 2 - RJ-45 Femelle
Connecteurs hôte 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Interface(s) console 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les poids/mesures de produit se réfèrent à une seule unité (hôte ou distante)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5.4
Courant de sortie 0.6A
Courant d'entrée 0.2A
Tension de sortie 9 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 155 mm [6.1 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 299 g [10.6 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.7 kg [3.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité hôte
1 - Unité à distance
2 - Câbles KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
2 - Paquets de pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel

Adaptateurs d'alimentation (1)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 9V 2A
SVA9M2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 9V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câbles KVM (3)

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 3m
SVECONUS10

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 3m

Connectez USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 4.60m
SVECONUS15

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 4.60m

Connectez USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m
SVECONUS6

Câble pour Switch KVM VGA avec USB 2 en 1 - 1.80m

Connectez USB et vidéo VGA à l'aide d'un seul câble KVM fin

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis