StarTech.com

Kit d'extension de console KVM HDMI sur fibre optique SC-SC - USB ou PS/2 - 1 km

Utilisez un clavier et une souris par fibre optique jusqu'à 1 km pour commander un écran HDMI branché à un PC ou un commutateur KVM

Nº de produit : SV565FXHD

  • Longues distances de connexion avec prise en charge de l'extension de la console HDMI jusqu'à 1 km de votre ordinateur
  • Excellente qualité d'image avec prise en charge de résolutions TV haute définition jusqu'à 1920 x 1080 (1080p) et de résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200
  • Grande compatibilité avec prise en charge de chemins de fibres monomodes et multimodes
En voir plus
  • Transmetteur local et récepteur distant compris
  • Fonctionne avec les ordinateurs PS/2 et USB
  • Aucun logiciel ni pilote requis
  • Prolonge plusieurs signaux, y compris ceux du clavier et de la souris, ainsi que la vidéo et l'audio numériques
1 291,99 € EUR hors TVA
1 550,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Synonyme de liberté, cet extendeur KVM HDMI® permet de commander votre serveur ou votre ordinateur HDMI à une distance pouvant atteindre 1 kilomètre, tout en utilisant l'infrastructure de fibre SC existante. Vous pourrez également contrôler plusieurs ordinateurs ou serveurs en utilisant cet extendeur avec tout commutateur KVM HDMI.

En prolongeant le clavier et la souris (USB ou PS2) pour votre ordinateur, ainsi que le signal infrarouge pour votre commande de Blu-ray ou de boîtier décodeur à distance, cet extendeur assure un fonctionnement à distance complet.

Profitez des fibres optiques pour prolonger votre KVM au-delà de la distance permise par le cuivre

Repoussez les limites de votre console KVM en optant pour la fibre optique plutôt que pour le câblage de cuivre. Parce qu'elle utilise la vitesse de la lumière, la fibre optique augmente considérablement la distance et la fiabilité du signal, bien plus que les extendeurs de cuivre.

Et parce que l'extendeur transmet les données par la lumière plutôt que par l'électricité, le signal de votre console ne risque pas de provoquer ou de recevoir des interférences électromagnétiques (EMI) : voilà qui est idéal pour les hôpitaux et les autres environnements vulnérables.

Obtenez une excellente qualité d'image en HD

Non seulement cet extendeur de console vous permet-il d'accéder à votre ordinateur jusqu'à 1 km, mais il prend en charge des résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200 et des résolutions TV haute définition de 1080p. Vous pourrez ainsi l'utiliser pour des applications exigeant beaucoup de ressources, comme le dessin par AutoCAD® ou encore l'édition de vidéos ou de photographies. 

S'intègre à presque toutes les infrastructures de fibre

Cet extendeur, qui prend en charge les fibres multimode et monomode, est compatible avec tous les chemins de fibres optiques ou presque : il suffit de terminer ou de coupler votre fibre à l'aide d'un connecteur SC-SC. Parfait pour profiter de l'infrastructure existante afin de prolonger votre console dans ou entre des bâtiments. 

Le modèle SV565FXHD bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Commandez votre KVM sur des distances supérieures à celles des câbles de cuivre, en profitant de la capacité d'extension de la fibre optique, qui peut atteindre 1 km
  • Assurez une excellente qualité d'image en HD avec prise en charge des résolutions PC jusqu'à 1920 x 1200 et des résolutions TV jusqu'à 1080p
  • S'intègre à l'infrastructure de fibre existante avec prise en charge de chemins de fibres monomodes et multimodes

Applications

Prolongez votre console dans des environnements vulnérables aux interférences électromagnétiques, comme les hôpitaux ou les sites industriels, afin de les éviter

Branchez votre console à un système informatique jusqu'à 1 km de distance, que ce soit à travers un aréna, un stade ou un grand complexe commercial, ou encore entre des bâtiments

Associez cet extendeur à un commutateur KVM HDMI pour commander plusieurs ordinateurs ou serveurs

Créez une solution de panneaux d'affichage numérique en prolongeant un signal infrarouge à l'aide de votre source vidéo et de votre console, et commandez l'affichage depuis le système informatique de votre installation

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câbles inclus Non
Mode cascade Non
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports KVM 2
Plateformes prises en charge USB et PS/2
Prise en charge audio Oui
Prise en charge écran double 1
Type de vidéo du PC HDMI
Performance
Contrôle IP KVM Non
Distance de transfert max. 1 km (0.6 mi)
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
Connecteur(s)
Connecteurs hôte 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - Fibre optique duplex SC Femelle
1 - USB B (4 broches) Femelle Output
1 - PS/2 (6 broches , Mini-DIN) Femelle Output
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Femelle Output
Interface(s) console 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - Fibre optique duplex SC Femelle
2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle Input
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Femelle Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 2 - LED de réinitialisation (extendeur et récepteur)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 15W
Courant de sortie 1.25A
Courant d'entrée 0.6
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 28 mm [1.1 in]
Largeur du produit 130 mm [5.1 in]
Longueur du produit 132 mm [5.2 in]
Poids du produit 560 g [19.8 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 2.1 kg [4.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Extendeur local
1 - Extendeur à distance
1 - Câble en Y PS/2
1 - Kit de capteur infrarouge externe
1 - Câble de fibre optique SC-SC de 2 m
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)

Produits associés

Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB
SV565UTPUL
Extendeur Prolongateur de Console KVM de 300m sur Cat5 avec VGA et USB

Permet de contrôler un KVM ou un serveur à une distance d’au plus 300 m

577,99 € hors TVA
693,59 € incluant TVA

Accessoires