StarTech.com

Armoire serveur à fixation murale 48 cm 6U avec porte acrylique

Montez de façon sécuritaire de l'équipement de télécommunication ou de réseau au mur grâce à cette armoire murale verrouillable de 6U

Nº de produit : RK619WALLGB

  • Porte acrylique verrouillable offrant une grande visibilité
  • Montage mural compact et construction en acier robuste
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Panneaux avec aérations et ventilateur de 120 mm
  • Grandes ouvertures latérales et inférieures à passe-fils pour l'acheminement des câbles
332,99 € EUR hors TVA
399,59 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

L'armoire serveur à fixation murale 6U RK619WALL peut être montée sur la plupart des murs et offre une construction compacte, robuste qui peut être installée quasiment partout, sans occuper un espace au sol précieux.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack d'équipement offre un espace de stockage de 6U et peut loger des serveurs, de l'équipement réseau et de télécommunication de 48 cm. Le rack possède un ventilateur de 12 cm, avec une ventilation au-dessus et en dessous de la porte vitrée en façade, permettant ainsi d'empêcher la poussière de s'accumuler dans le rack tout en maintenant une température de fonctionnement adaptée à votre précieux équipement.

Pour garantir une sécurité optimale et éviter toute altération de l'équipement à l'intérieur, l'armoire est dotée d'une porte acrylique teintée, verrouillable en façade. Celle-ci peut être complètement enlevée ou installée pour une ouverture vers la droite ou la gauche, selon les besoins.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Les orifices d'aération et le grand ventilateur augmentent la circulation de l'air et diminuent la température, prolongeant ainsi la durée de vie de l'équipement à l'intérieur
  • La porte acrylique verrouillable ajoute à la sécurité, tout en fournissant une grande visibilité pour surveiller le statut de l'équipement
  • Un petit encombrement de 6U permet de monter le rack quasiment partout où l'espace est limité

Applications

Installez de l'équipement de rack au-dessus des ouvertures de porte ou dans les espaces réduits comme les armoires serveurs

Montez de l'équipement réseau et de télécommunication sur le mur

Protégez l'équipement sensible montable en rack et fixez-le au mur de manière sécurisée

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 6U
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de porte avant Acier avec vitre
Type de rack 2 montants
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 1 - 120 mm
Performance
Weight Capacity (Stationary) 50 kg [110.5 lb]
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Tension d'entrée 110V-240V AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur externe 330 mm [13 in]
Hauteur interne 304.8 mm [12 in]
Largeur externe 560 mm [22 in]
Largeur interne 451 mm [17.8 in]
Poids du produit 10.5 kg [23.2 lb]
Profondeur de montage maximal 285.8 mm [11.2 in]
Profondeur externe 400 mm [15.7 in]
Profondeur interne 374.6 mm [14.7 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 13.8 kg [30.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Armoire à fixation murale 6U
1 - Jeu de clés
1 - Paquet de vis CAB et écrous cage (20 de chaque)
1 - UK to EU plug converter

Certifications

Produits associés

Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH1
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm
WALLMOUNTH2
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Étagère murale ventilée pour serveur ou équipment réseau - Profondeur de 430 mm
WALLSHELF
Étagère murale ventilée pour serveur ou équipment réseau - Profondeur de 430 mm

Permet de fixer au mur votre serveur ou encore votre équipement de réseau ou audio/vidéo ne pouvant se monter en rack

179,99 € hors TVA
215,99 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 3U - Acier - 48 cm

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 3U

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19
RK419WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH4
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA

Accessoires