StarTech.com

Armoire serveur non assemblée avec roulettes 12U 91 cm

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunication de façon sécuritaire dans ce solide rack en acier 12U

Nº de produit : RK1236BKF

  • Augmentez la visibilité et la sécurité avec une porte en verre
  • Installation de l'équipement en toute simplicité
  • Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
En voir plus
  • Fixez l'équipement en haut du rack avec un panneau supérieur présentant des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages
  • Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
  • Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement
613,99 € EUR hors TVA
736,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 12 unités de rack (12U) dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 800 kg .

Installation simplifiée des équipements

Rails de montage ajustables

Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements.

Grâce aux rails de montage ajustables, vous pouvez facilement modifier la profondeur du rail jusqu'à 740 mm. Ces rails assurent la large compatibilité de l'armoire avec votre équipement standard montable en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement.

Offrez la meilleure protection possible à votre équipement tout en le gardant à portée de vue

Porte en verre

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation.

Faites des économies grâce à l'expédition compacte et économique

L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.

Maniabilité maximale, avec des roulettes incluses

Roulettes

L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

Assurez-vous que votre équipement fonctionne à une température optimale

Panneau supérieur ventilé

La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement de votre équipement à une température optimale.

Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de votre rack.

Le modèle RK1236BKF bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.

Applications

Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation avec un espace limité et un équipement montable qui ont besoin de sécurité

Idéale pour les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, l'équipement de réseau et les consoles d'armoire

Équipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio/vidéo

Solution remarquable pour les salles de classe d'université, où seule une quantité limitée d'équipement monté en rack est nécessaire, mais où la sécurité reste importante

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Non
Back Door Key Lock Oui
Back Door Reversible and/or Removable Amovible
Fixation sur le mur Non
Front Door Reversible and/or Removable Amovible
Gestion de câbles Non
Hauteur U 12U
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.35 in [9 mm]
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M6
Roulettes Inclus
Side Panel(s) Key Lock Oui
Side Panels Reversible and/or Removable Amovible
Tools Included Non
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Aluminium
Type de panneau latéral Aluminium
Type de porte avant Glass
Type de rack 4 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 1.5 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 734 mm [28.9 in]
Hauteur du produit 663 mm [26.1 in]
Largeur du produit 603 mm [23.7 in]
Largeur interne 600 mm [23.6 in]
Longueur du produit 900 mm [35.4 in]
Poids du produit 43.5 kg [96.2 lb]
Profondeur de montage maximal 740 mm [29.1 in]
Profondeur de montage minimale 140 mm [5.5 in]
Profondeur interne 740 mm [29.1 in]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 52.6 kg [116.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 3 - Panneau inférieur
2 - Panneau latéral et cadre
1 - Panneau supérieur
4 - Traverse
8 - Capuchons d'angle en plastique
4 - Roulettes
2 - Jeux de clés
4 - Pieds réglables
1 - Kit de vis de montage
1 - Sachet de vis et écrous M6
2 - Clé Allen

Certifications

Produits associés

Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

998,99 € hors TVA
1 198,79 € incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 25U 36
RK2536BKF
Rack de serveur non-assemblé 25U 36" avec roulettes

Armoire serveur sûre 25U facile à transporter et rapide à assembler

1 124,99 € hors TVA
1 349,99 € incluant TVA
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale
4POSTRACK12
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U

407,99 € hors TVA
489,59 € incluant TVA
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA

Accessoires