StarTech.com

Rack de serveur à fixation murale horizontale sécuritaire 48 cm 4U - 2 ventilateurs inclus

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à l'horizontale ou à la verticale, de manière sécurisée

Nº de produit : RK419WALVSGB

  • La plaque en acier 4U incluse en option sert d'étagère, permettant ainsi d'utiliser le rack comme boîtier mural pour tout équipement non montable en rack
  • Plaque avant verrouillable à charnières
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • La plaque supérieure et le châssis du rack sont verrouillables séparément pour divers niveaux de sécurité
  • 2 ventilateurs 120 mm inclus
  • Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
  • Compatibilité avec la majeure partie de l'équipement à montage en rack 48 cm
  • Construction en acier massif
  • Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-RS310
574,99 € EUR hors TVA
689,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Le rack de serveur à fixation murale horizontale sécuritaire 48 cm 4U RK419WALVSGB est un rack de stockage en acier massif, verrouillable qui offre une solution robuste pour le montage de votre équipement réseau, de télécommunication ou de serveur. En outre, il comprend deux ventilateurs de 120 mm pour une circulation d'air améliorée.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack 4U peut être fixé au mur d'une salle de serveurs ou d'un bureau, ou au-dessus de l'ouverture d'une porte dans les pièces à espace réduit qui ne permettent pas d'installer un rack de dimension ordinaire, augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d'empêcher tout accès non autorisé à votre équipement. Les trous de fixation du support (utilisés pour une fixation murale ou sous le bureau) sont espacés de 40,6 cm pour correspondre aux mesures entres les poteaux de construction standard.

Construit conformément aux normes EIA-RS310, ce serveur à fixation murale permet de monter l'équipement à l'horizontale et possède une plaque avant verrouillable à charnières, ainsi qu'un châssis verrouillable. Sinon, l'équipement non montable en rack peut être installé à la verticale grâce à la plaque inférieure fournie, en utilisant le rack comme boîtier mural.

Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Options d'installation polyvalentes et sécurisées pour la fixation latérale de l'équipement montable en rack standard ou la fixation verticale de tout type d'équipement
  • La profondeur du rack permet d'installer de l'équipement qui serait normalement impossible à monter dans un rack compact, comme des serveurs profonds et des PC gourmands en énergie
  • La plaque supérieure et le châssis verrouillables empêchent les utilisateurs non autorisés d'altérer l'équipement. Les multiples verrouillages permettent divers niveaux de sécurité sur ce seul rack

Applications

Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur

Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'un centre commercial de vente au détail

Installez un grand serveur à tout endroit d'un bureau sans nécessiter de salle de serveurs, mais en protégeant celui-ci contre les accès non autorisés

Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, sécurisées, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 4U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de porte avant Acier massif
Type de rack 2 montants
Ventilateur(s) Oui
Ventilateurs 2 - 120 mm
Performance
Débit d’air 92/106 CFM
Niveau de bruit 42/46 dBA
Weight Capacity (Stationary) 68 kg [150.3 lb]
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus International Power Cords
Tension d'entrée 110V-240V AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur interne 177.8 mm [7 in]
Largeur interne 485 mm [19.1 in]
Poids du produit 19.9 kg [44 lb]
Profondeur de montage maximal 520.7 mm [20.5 in]
Profondeur interne 585.2 mm [23 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 23.1 kg [51 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale 4U RK419WALVS
1 - Jeu de clés
1 - UK to EU plug converter
24 - Vis de panneau n° 10-32

Certifications

Produits associés

Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U
RK419WALVO
Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte

236,99 € hors TVA
284,39 € incluant TVA
Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U
RK219WALVO
Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA
Support mural vertical en acier pour rack 4U 19
RK419WALLV
Support mural vertical en acier pour rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 3U - Acier - 48 cm

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 3U

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA

Accessoires