StarTech.com

Rack serveur 36U à 4 montants - Armoire réseau à cadre ouvert - Réglable

Permet de stocker votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack réglable à cadre ouvert 36U

Nº de produit : 4POSTRACK36

  • Les rails de montage à profondeur réglable garantissent une compatibilité avec de nombreux équipements
  • La base prépercée robuste vous permet de boulonner le rack serveur au sol pour le montage en rack d'équipement lourd
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Rails de montage épais
  • Aération sans obstacle
  • Kit de roulettes disponible en option
571,99 € EUR hors TVA
686,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Le rack 36U 4 montants à profondeur réglable 4POSTRACK36 constitue un logement robuste à cadre ouvert pour les serveurs et l'équipement réseau montables en rack. Ce produit est conforme aux exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Le rack serveur comporte des rails de montage épais qui garantissent une plateforme d'installation stable, ainsi que des montants réglables pour une flexibilité d'installation optimale.

Ce rack 36U respecte les normes EIA-RS-310C, offrant ainsi une conception universelle compatible avec l'équipement des principaux fabricants. En outre, il est livré dans un emballage à plat, ce qui réduit les frais d'expédition, tout en facilitant la manutention et le montage.

Pour une plus grande polyvalence, StarTech.com propose un kit de roulettes 4 pièces (4POSTCASTER) en option à installer sous le rack serveur pour faciliter le déplacement de l'armoire/du rack en cas de besoin ultérieur.

StarTech.com propose également les racks/armoires 4 montants à cadre ouvert suivants :

Ce produit bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Adaptez facilement le rack à votre équipement grâce à la profondeur réglable
  • Acheminez les câbles et accédez à votre équipement en toute simplicité grâce à la conception de rack à cadre ouvert
  • Emballage « à plat » facilitant l'expédition, quelle que soit la destination

Applications

Stockage durable pour serveurs montés en rack, commutateurs KVM et équipement réseau

Adapté à l'équipement monté en rack ne nécessitant pas de sécurité au niveau du rack

Solution parfaite pour les boutiques de technologie et les centres de réparation disposant de peu d'espace et d'équipement montable

Idéal pour les bureaux satellites et les magasins de détail n'utilisant que peu d'équipement de serveur

Equipement monté en rack de diffusion de studio radio ou de télévision, de salle d'édition audio-vidéo

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Oui
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Non
Hauteur U 36U
Ladder Type C-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 62 - M5
Roulettes En option
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 4 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 452.5 kg [1000 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 1786 mm [70.3 in]
Hauteur du produit 1715 mm [67.5 in]
Hauteur externe 1715 mm [67.5 in]
Hauteur interne 1603.5 mm [63.1 in]
Largeur du produit 573 mm [22.6 in]
Largeur externe 573 mm [22.6 in]
Longueur du produit 601 mm [23.7 in]
Poids du produit 42 kg [92.8 lb]
Profondeur de montage maximal 995 mm [39.2 in]
Profondeur de montage minimale 466 mm [18.3 in]
Profondeur externe 601 mm [23.7 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 47 kg [103.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack 36U à cadre ouvert
1 - Kit de montage (vis, clé, capuchons)
1 - Paquet de vis à tête et d'écrous cage (50 de chaque)
1 - Consignes de montage

Certifications

Produits associés

Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale
4POSTRACK12
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U

407,99 € hors TVA
489,59 € incluant TVA
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements