StarTech.com

Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

Nº de produit : WALLMOUNT6

  • Construction solide en acier laminé à froid
  • Hauteur de rack 6U
  • Capacité de charge 20 kg
66,99 € EUR hors TVA
80,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le support de fixation murale 6U d'une profondeur de 30 cm pour tableau de connexion WALLMOUNT6 apporte une possibilité de stockage d'équipement durable et solide qui vous permet de fixer de l'équipement au mur, créant ainsi un environnement d'exploitation plus efficace et accessible. La support de montage est de conception tout en acier et convient au montage mural de tableaux de connexion ou de tout autre équipement mince de 48 cm. Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Construction en acier robuste pour la durabilité dans des environnements extrêmes
  • La fixation murale permet d'organiser vos installations là où l'espace est une priorité

Applications

Panneaux de connexion ou tout autre équipement mince de 48 cm à fixation murale

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 6U
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 12 - M6
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 20 kg [44.2 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 273 mm [10.7 in]
Hauteur externe 273 mm [10.7 in]
Largeur du produit 498 mm [19.6 in]
Largeur externe 498 mm [19.6 in]
Largeur interne 495 mm [19.5 in]
Longueur du produit 351 mm [13.8 in]
Poids du produit 3140 g [110.8 oz]
Profondeur externe 351 mm [13.8 in]
Profondeur interne 348 mm [13.7 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 3.5 kg [7.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack de montage mural 6U
1 - Paquet de vis / écrou pour fixation du matériel
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack de serveur mural 12U en acier solide pour équipment peu profond
WALLMNT12
Rack de serveur mural 12U en acier solide pour équipment peu profond

Fixez sur votre mur un équipement d'une profondeur maximale de 30 cm, comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau

134,99 € hors TVA
161,99 € incluant TVA
Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipment peu profond
WALLMOUNT8
Rack de serveur mural 8U en acier solide pour équipment peu profond

Fixez sur votre mur un équipement d'une profondeur maximale de 30 cm, comme des panneaux de brassage ou des commutateurs réseau

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements