StarTech.com

Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

Nº de produit : WALLMOUNTH1

  • Construction robuste en acier laminé à froid
  • Hauteur de rack 1U
  • Panneau latéral à charnières pour un accès facile à l'équipement
En voir plus
  • Capacité de charge de 8 kg
  • Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
27,99 € EUR hors TVA
33,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Le support de fixation murale à charnières 1U 48 cm pour tableaux de connexion WALLMOUNTH1 mesure 10 cm de profondeur et offre une conception robuste pour une solution de montage mural fiable pour tableau de connexion ou autre équipement réseau Slim 48 cm.

Équipé de charnières, le support de montage mural pour panneaux de brassage permet d'accéder facilement aux boutons de configuration, aux ports et aux câbles. Les trous de montage mural sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé sur presque tous les murs grâce à l’espacement d'ancrage de cadre mural classique.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.

Points forts de StarTech.com

  • Le panneau latéral à charnières permet d'accéder facilement à l'arrière de l'équipement monté pour un réglage facile

Applications

Tableaux de connexion à fixation murale ou autres équipements Slim 48 cm à montage en rack

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 1U
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 4 - M6
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 8 kg [17.7 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 44 mm [1.7 in]
Largeur du produit 501 mm [19.7 in]
Longueur du produit 152 mm [6 in]
Poids du produit 579.5 g [20.5 oz]
Profondeur de montage minimale 152 mm [6 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 843 g [29.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - rack mural
4 - Vis M6
4 - Écrous cage M6
1 - Rondelles de plastique
2 - Vis de fixation murale
2 - chevilles en plastique

Certifications

Accessoires