Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSupport de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif
Nº de produit : WALLMOUNTH4
- Construction robuste en acier laminé à froid
- Hauteur de rack 4U
- Panneau latéral à charnières pour un accès facile à l'équipement
- Capacité de charge de 15 kg
- Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le support de fixation murale à charnières 4U 48 cm pour tableaux de connexion WALLMOUNTH4 mesure 15 cm de profondeur et offre une conception robuste pour une solution de montage mural fiable pour tableau de connexion ou autre équipement réseau Slim 48 cm.
Équipé de charnières, le support de montage mural pour panneaux de brassage permet d'accéder facilement aux boutons de configuration, aux ports et aux câbles. Les trous de montage mural sont espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé sur presque tous les murs grâce à l’espacement d'ancrage de cadre mural classique.
Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans.
Points forts de StarTech.com
- Le panneau latéral à charnières permet d'accéder facilement à l'arrière de l'équipement monté pour un réglage facile
Applications
Tableaux de connexion à fixation murale ou autres équipements Slim 48 cm à montage en rack
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931250 | |
UPC Code | 065030783521 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Fixation sur le mur | Oui | |
Gestion de câbles | Non | |
Hauteur U | 4U | |
Ladder Type | L-Shape | |
Mounting Holes | Square | |
Normes de l’industrie | EIA-310-D | |
Number and Type of Included Cage Nuts | 8 - M6 | |
Roulettes | Non | |
Tools Included | Oui | |
Type de cadre | Cadre ouvert | |
Type de porte avant | Ouvert | |
Type de rack | 2 montants | |
U Markings | Non | |
Ventilateur(s) | Non | |
Performance | ||
Weight Capacity (Stationary) | 15 kg [33.2 lb] | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Epaisseur du boîtier | 2 mm [0.1 in] | |
Hauteur du produit | 179 mm [7 in] | |
Hauteur externe | 179 mm [7 in] | |
Largeur du produit | 501 mm [19.7 in] | |
Largeur externe | 501 mm [19.7 in] | |
Longueur du produit | 152 mm [6 in] | |
Poids du produit | 1220 g [43.1 oz] | |
Profondeur de montage minimale | 152 mm [6 in] | |
Profondeur externe | 152 mm [6 in] | |
Type de boîtier | Acier | |
Informations d'emballage | ||
Emballage à plat | Non | |
Poids brut | 1.6 kg [3.5 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Rack mural | |
4 - Vis M6 | ||
4 - Écrous cage M6 | ||
4 - Rondelles de plastique | ||
4 - Vis de fixation murale | ||
4 - Chevilles en plastique |
Accessoires
Paquet de 100 écrous cages M6 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M6
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 100 écrous cages M5 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M6 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure
Paquet de 100 écrous cages M5
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M6 pour rack ou armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cage de haute qualité
Paquet de 50 écrous cages M5 - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous cages de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage et écrous cage M5 pour armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 pour rack ou armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 50 vis et écrous cages M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 50 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis et écrous de qualité supérieure
Paquet de 100 Vis et Ecrous Cages M6 pour Rack ou Armoire Serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces écrous et vis de haute qualité
Paquet de 100 vis et écrous cages M6 x 12 mm - Noir
Ces vis et écrous cage M6 x 12 mm de qualité supérieure vous permettent de monter facilement votre équipement dans votre rack ou armoire de serveur
Paquet de 50 vis et écrous cages M6 x 12 mm - Noir
Ces vis et écrous cage M6 x 12 mm de qualité supérieure vous permettent de monter facilement votre équipement dans votre rack ou armoire de serveur
Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure
Paquet de 50 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M5 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage M6 pour armoire serveur
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 50 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Paquet de 100 vis de montage M6 x 12 mm - Noir
Installez votre matériel montable sur rack de façon sécuritaire avec ces vis de haute qualité
Support produit
Pilotes et téléchargements
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis