StarTech.com

Armoire réseau 25U - Rack serveur - Profondeur de 940 mm

Stockez en toute sécurité vos serveurs et vos équipements de réseau et de télécommunication dans cette armoire serveur ou réseau

Nº de produit : RK2537BKM

  • Installez facilement votre équipement à l'aide de deux panneaux de montage sans outils 0U inclus
  • Assurez la sécurité de votre équipement monté en rack grâce aux portes verrouillables
  • Mount equipment at the top of the rack with a ceiling panel that features square venting holes that are cage nut compatible
En voir plus
  • Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement
  • Gestion de câbles sans effort grâce à l'attache de câble à boucles auto-agrippantes incluse
  • Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
  • Rails de montage réglables
  • 100 vis et écrous cage M6 inclus
1 373,99 € EUR hors TVA
1 648,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce rack de serveur 25U fournit une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils de 19" à montage en rack, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Ce rack est compatible avec les équipements conformes à la norme EIA-310 et supporte une capacité de charge totale de 1 500 kg.

Installation simplifiée des équipements

Ce rack offre plusieurs fonctionnalités qui facilitent l'installation de votre équipement. Ses rails de montage ajustables vous permettent de modifier facilement la profondeur des rails de 7,6 à 94 cm pour que votre équipement occupe toute la profondeur disponible. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack est doté d'orifices en œillet sur les panneaux supérieur et inférieur qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Le rack est également doté de pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement et de rails de montage sans outils pour accessoires pour que vous puissiez monter des gestionnaires de câbles verticaux 0U et des unités de distribution d'alimentation.

Pour simplifier la gestion de câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles. Vous pouvez couper le tissu auto-agrippant à n'importe quelle taille et relier les câbles de votre équipement entre eux ou en les fixant au rack.

Pour simplifier son installation, le rack est livré entièrement assemblé.

Garantissez la sécurité, le refroidissement et l'accessibilité de votre équipement

Pour garantir la sécurité de votre équipement monté en rack, ce rack possède des portes grillagées verrouillables à l'avant et à l'arrière qui améliorent la circulation de l'air afin d'assurer un refroidissement passif.

Le rack dispose également d'un panneau latéral amovible doté d'un dispositif de verrouillage rapide indépendant vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation. De plus, vous pouvez enlever un panneau supérieur à raccordement rapide sans que cela interfère avec les chemins de câble qui passent dans votre rack.

Maniabilité maximale, avec des roulettes incluses

L'armoire est dotée de roulettes qui vous permettent de facilement la déplacer dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces selon les besoins.

Le modèle RK2537BKM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Adapté aux magasins spécialisés et aux centres de réparation dotés d'une espace limité mais dont la sécurité des équipements montés en rack doit être assurée

Installez facilement les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de gestion de réseau et les consoles d'armoire

Rangez vos équipements de diffusion audio/vidéo montés en rack dans votre salle de montage ou votre studio de télévision

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Adjustable Mounting Rails Oui
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Back Door Key Lock Oui
Back Door Reversible and/or Removable Amovible
Fixation sur le mur Non
Front Door Reversible and/or Removable Reversible
Amovible
Gestion de câbles Oui
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape
Normes de l’industrie EIA-310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 100 - M6
Roulettes Inclus
Side Panel(s) Key Lock Oui
Side Panels Reversible and/or Removable Amovible
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Maille d'acier
Type de panneau latéral Acier massif
Type de porte avant Maille d'acier
Type de rack 4 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Rolling) 1050 kg [2320.5 lb]
Weight Capacity (Stationary) 1500 kg [3315 lb]
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1237.3 mm [48.7 in]
Hauteur externe 123.7 cm [48.7 in]
Hauteur interne 111 cm [43.7 in]
Largeur du produit 60 cm [23.6 in]
Largeur externe 60 cm [23.6 in]
Largeur interne 57 cm [22.4 in]
Longueur du produit 107 cm [42.1 in]
Profondeur de montage maximal 94 cm [37 in]
Profondeur de montage minimale 7 cm [2.8 in]
Profondeur externe 107 cm [42.1 in]
Profondeur interne 100 cm [39.4 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 114.3 kg [252.6 lb]

Certifications

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements