StarTech.com

Armoire serveur 12U non-assemblé avec une finition du bois - Profondeur de 21"

Entreposez discrètement de l'équipement TI au bureau avec une armoire serveur élégante à finition en bois

Nº de produit : RKWOODCAB12

  • Armoire fermée 12U au fini bois de qualité
  • Supporte une charge pouvant atteindre 136 kg
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Profondeur de montage réglable de 423 à 523 mm
  • Panneaux d'accès à la ventilation et aux câbles
  • Roulettes incluses
  • Barillet de clés avant et arrière
  • Emballage à plat pour une expédition facile
1 117,99 € EUR hors TVA
1 341,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Caractéristiques de la porte avant Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Caractéristiques particulières Rails de montage réglables
Roulettes (incluses)
Assemblage facile
Pieds de mise à niveau
Fixation sur le mur Non
Hauteur U 12U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Options de refroidissement Deux ventilateurs en option : 92 mm
Profil de rail de montage L-Shape
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Bois
Type de panneau latéral Bois
Type de porte avant Bois avec fenêtre en verre
Type de rack 4 montants
Performance
Weight Capacity (Stationary) 136.1 kg [300.7 lb]
Caractéristiques physiques
Caractéristiques de la porte arrière Verrou à clé sécurisé avec porte arrière amovible
Couleur Black & Brown
Product Measurements
Hauteur avec roulettes 72.1 cm [28.4 in]
Hauteur du produit 65 cm [25.6 in]
Largeur du produit 56 cm [22 in]
Largeur interne 52.1 cm [20.5 in]
Longueur du produit 66 cm [26 in]
Poids du produit 30.7 kg [67.8 lb]
Profondeur de montage maximal 52.2 cm [20.6 in]
Profondeur de montage minimale 42.2 cm [16.6 in]
Profondeur interne 63.7 cm [25.1 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Package Height 46 mm [1.8 in]
Package Length 75.3 cm [29.6 in]
Package Width 75.3 cm [29.6 in]
Poids brut 34.7 kg [76.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau latéral droit
1 - Panneau latéral gauche
1 - Partie supérieure du rack
1 - Partie inférieure du rack
1 - Panneau arrière
1 - Porte avant
4 - Rails de rack
2 - Support avant/arrière
1 - Panneau de ventilation
1 - Panneau d'accès au câble
4 - Supports de panneau
1 - Plaque protectrice
1 - Passe-câble circulaire
2 - Verrous (2 clés chacun)
4 - Roulettes
32 - Vis M6 x 12 mm
8 - Vis M5 x 12
2 - Vis M4 x 12
4 - M6 x 15
12 - Cames
12 - Boulons d'assemblage
16 - Goupilles
30 - Vis M5
30 - Écrous cage M5
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Armoire serveur non assemblée avec roulettes 12U 29
RK1236BKF
Armoire serveur non assemblée avec roulettes 12U 29"

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunication de façon sécuritaire dans ce solide rack en acier 12U

613,99 € hors TVA
736,79 € incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 25U 36
RK2536BKF
Rack de serveur non-assemblé 25U 36" avec roulettes

Armoire serveur sûre 25U facile à transporter et rapide à assembler

1 124,99 € hors TVA
1 349,99 € incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

998,99 € hors TVA
1 198,79 € incluant TVA

Accessoires