StarTech.com

Rack serveur 15U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié

Nº de produit : RK1520WALHM

  • Gagnez de l'espace en montant vos serveurs ou votre équipement réseau au mur
  • Accès facilité avec une armoire à charnières
  • Placez votre équipement essentiel dans un boîtier verrouillé
En voir plus
  • Installez facilement votre équipement avec des rails de montage ajustables
  • Optimisez la compatibilité en échangeant les rails de montage entre les orifices à écrous cage carrés ou les orifices 12-24 perforés
  • Étagère 1U et attaches de câble à boucles auto-agrippantes incluses
584,99 € EUR hors TVA
701,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Cette armoire réseau ou serveur 15U vous permet de monter votre équipement conforme à la norme EIA-310au mur, dans un boîtier sécurisé qui dispose d'une porte arrière articulée pour faciliter l'accès à votre équipement. Le boîtier dispose d'une profondeur de montage ajustable de 6,1 cm à 50,8 cm pour offrir une solution de stockage robuste à votre équipement monté en rack.

Pour garantir la stabilité de votre équipement le plus lourd, ce rack offre une solution de montage à quatre montants. Il prend en charge un poids plus élevé par unité que les racks à deux montants, avec une capacité de charge totale allant jusqu'à 90 kg.

Gagnez de l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs

Économisez de l'espace au sol en montant le boîtier au mur. La conception à montage mural fait de ce boîtier la solution idéale pour optimiser le stockage de l'équipement dans votre salle de classe, boutique, salle de serveurs ou bureau. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker l'équipement non montable en rack ou encore vos outils.

Accédez facilement à vos serveurs et à votre équipement réseau

Le rack réseau à montage mural facilite l'accès à votre équipement et au câblage grâce à une charnière arrière qui permet d'ouvrir le boîtier. En tournant le boîtier de 180 degrés lors de l'installation, vous pouvez inverser la direction de la charnière de sorte que le boîtier peut s'ouvrir du côté gauche ou du côté droit, selon vos préférences.

L'armoire réseau 15U dispose d'une porte avant amovible et réversible et de panneaux latéraux amovibles, chacun avec des mécanismes de verrouillage rapide, de sorte que vous puissiez facilement accéder à votre équipement. De plus, les portes et les panneaux du rack sont équipés d'un verrouillage indépendant pour la sécurité de votre équipement.

Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

Protégez et assurez la sécurité de votre équipement

Ce boîtier rack serveur dispose d'une construction en acier extra-robuste, avec portes verrouillables pour toutes les entrées. Pour simplifier l'installation de l'équipement, les rails de montage du rack peuvent être configurés avec des orifices carrés et des écrous cage, ou des rails perforés.

Pour vous assurer que votre équipement fonctionne à une température optimale, l'armoire serveur utilise un refroidissement passif. Il est équipé de portes grillagées et de panneaux supérieurs et inférieurs ventilés pour optimiser la circulation de l'air.

Pour un montage simple et robuste, les trous de montage du rack sont écartés de 40 cm, ce qui vous permet de le fixer facilement au mur.

Le modèle RK1520WALHM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Fixez votre serveur et votre équipement réseau au mur dans les espaces exigus comme les boutiques technologiques ou les centres de réparation

Installez le rack dans votre environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante

Organisez le câblage ou l'équipement dans votre armoire réseau, local technique, back-office ou répartiteur intermédiaire IDF

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Front Door Reversible and/or Removable Amovible
Reversible
Hauteur U 15U
Style Support mural
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Acier massif
Type de panneau latéral Maille d'acier
Type de porte avant Maille d'acier
Type de rack 4 montants
Performance
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 77 cm [30.3 in]
Hauteur externe 77 cm [30.3 in]
Hauteur interne 66.7 cm [26.3 in]
Largeur du produit 60 cm [23.6 in]
Largeur externe 63.5 cm [25 in]
Largeur interne 45 cm [17.7 in]
Longueur du produit 55 cm [21.7 in]
Profondeur de montage maximal 40 cm [15.7 in]
Profondeur de montage minimale 6 cm [2.4 in]
Profondeur externe 55 cm [21.7 in]
Profondeur interne 53 cm [20.9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 84 kg [185.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Boîtier mural
1 - Étagère 1U
1 - Boucle auto-agrippante 3 m
60 - Écrous cage 12-24
60 - Vis 12-24
2 - Clés de porte
2 - Clés pour panneaux latéraux
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale
4POSTRACK12
Rack à cadre ouvert 12U - Armoire serveur à fixation murale ou latérale

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 12U

407,99 € hors TVA
489,59 € incluant TVA
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 30 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH4
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19
RK419WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 3U - Acier - 48 cm

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 3U

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm
WALLMOUNTH2
Support de fixation murale à charnière 2U pour tableaux de connexion - 48 cm

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH1
Support de fixation murale à charnières 48 cm 1U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
Rack de serveur non-assemblé 22U 36
RK2236BKF
Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

998,99 € hors TVA
1 198,79 € incluant TVA
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 60,9 cm de profondeur
RK1224WALHM
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 60,9 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié

601,99 € hors TVA
722,39 € incluant TVA
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 81,2 cm de profondeur
RK1232WALHM
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 81,2 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au mur dans un boîtier articulé pour un accès simplifié

738,99 € hors TVA
886,79 € incluant TVA
Rack serveur 18U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur
RK1820WALHM
Rack serveur 18U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au le mur dans un boîtier à charnière pour un accès simplifié

773,99 € hors TVA
928,79 € incluant TVA
Rack serveur 26U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur
RK2620WALHM
Rack serveur 26U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 50,8 cm de profondeur

Utilisez cette armoire réseau à montage mural pour fixer votre serveur ou équipement réseau au le mur dans un boîtier à charnière pour un accès simplifié

1 029,99 € hors TVA
1 235,99 € incluant TVA
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 43,1 cm de profondeur
RK12WALHM
Rack serveur 12U à montage mural - Boîtier armoire serveur à charnières - Jusqu'à 43,1 cm de profondeur

Montez en toute sécurité vos serveurs et vos équipements de réseau et de télécommunications au mur grâce à ce boîtier sécurisé et aéré

472,99 € hors TVA
567,59 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements