StarTech.com

Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

Nº de produit : RK2236BKF

  • Augmentez la visibilité et la sécurité avec une porte en verre
  • Installation de l'équipement en toute simplicité
  • Réduisez les frais d'expédition avec un rack emballé à plat
En voir plus
  • Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
  • Fixez l'équipement en haut du rack avec un panneau supérieur présentant des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages
  • Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
  • Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement
998,99 € EUR hors TVA
1 198,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce rack de serveur fournit un espace de stockage de 22 unités de rack (22U) dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils 19" montables en rack, conformes à la norme EIA-310, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Le rack constitue une solide solution de stockage qui prend en charge une capacité de charge totale de 800 kg .

Installation simplifiée des équipements

Rails de montage ajustables

Ce rack a été conçu avec différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements.

Grâce aux rails de montage ajustables, vous pouvez facilement modifier la profondeur du rail jusqu'à 73 cm. Ces rails assurent la large compatibilité de l'armoire avec votre équipement standard montable en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement.

Le rack comporte des ports brossés sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion de câbles en toute discrétion. Les panneaux supérieur et inférieur sont amovibles à des fins de personnalisation de votre configuration. Le rack comporte également des pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement.

Offrez la meilleure protection possible à votre équipement tout en le gardant à portée de vue

Porte en verre

Pour garantir une visibilité totale de votre équipement dans une armoire sécurisée, ce rack dispose d'une élégante fenêtre en verre sur la porte avant. Cette porte en verre s'intègre harmonieusement dans les salles de serveurs et vous permet de surveiller votre équipement facilement et en toute liberté, sans avoir à ouvrir votre rack.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles avec des mécanismes de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation.

Faites des économies grâce à l'expédition compacte et économique

L'armoire est emballée à plat afin de minimiser le volume d'expédition et de réduire significativement les frais de livraison. De plus, grâce à cet emballage à plat peu encombrant, vous pouvez facilement stocker l'armoire en attendant un déploiement ultérieur.

Maniabilité maximale, avec des roulettes incluses

Roulettes

L'armoire dispose de roulettes qui garantissent un accès simplifié à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

Assurez-vous que votre équipement fonctionne à une température optimale

Panneau supérieur ventilé

La porte arrière du rack est grillagée, et la porte avant en verre comporte des aérations, ce qui optimise la circulation de l'air pour un refroidissement passif économique et garantit le fonctionnement de votre équipement à une température optimale.

Le panneau supérieur présente des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages pour des points de montage supplémentaires si vous projetez d'ajouter des équipements en haut de votre rack.

Le modèle RK2236BKF bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.

Applications

Utilisation dans des espaces restreints nécessitant des racks sécurisés, comme des vitrines de magasins spécialisés ou des centres de réparation

Serveurs montés en rack, commutateurs KVM, équipement de gestion de réseau et consoles d'armoire

Fixez l’équipement dans un boîtier pour des applications robustes exigeant une certaine mobilité, comme les salles de montage audio/vidéo et les studios de diffusion de radio ou de télévision

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Non
Back Door Key Lock Oui
Back Door Reversible and/or Removable Amovible
Fixation sur le mur Non
Front Door Reversible and/or Removable Amovible
Gestion de câbles Non
Hauteur U 22U
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.31 in [8 mm]
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M6
Roulettes Inclus
Side Panel(s) Key Lock Oui
Tools Included Non
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Aluminium
Type de panneau latéral Aluminium
Type de porte avant Glass
Type de rack 4 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 1.5 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 1183 mm [46.6 in]
Hauteur du produit 1112 mm [43.8 in]
Hauteur externe 1112 mm [43.8 in]
Hauteur interne 1028.7 mm [40.5 in]
Largeur du produit 603 mm [23.7 in]
Largeur externe 603 mm [23.7 in]
Largeur interne 580 mm [22.8 in]
Longueur du produit 1005 mm [39.6 in]
Poids du produit 67.5 kg [149.2 lb]
Profondeur de montage maximal 830 mm [32.7 in]
Profondeur de montage minimale 140 mm [5.5 in]
Profondeur externe 1005 mm [39.6 in]
Profondeur interne 990 mm [39 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 68.7 kg [151.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneaux supérieurs et inférieurs
1 - Panneau gauche, droit et cadre
4 - Joints
8 - Capuchons d'angle
4 - Roulettes
3 - Jeux de clés
1 - Clé Allen
1 - Kit de vis de montage (M4, M5, M6, M8)
20 - Vis et Écrous M6
4 - Pieds réglables

Certifications

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements