StarTech.com

Rack de serveur non-assemblé 22U 36" avec roulettes

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications de façon sécuritaire dans ce rack en acier massif 22U

Nº de produit : RK2236BKF

  • Augmentez la visibilité et la sécurité avec une porte en verre
  • Installation de l'équipement en toute simplicité
  • Réduisez les frais d'expédition avec un rack emballé à plat
En voir plus
  • Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
  • Fixez l'équipement en haut du rack avec un panneau supérieur présentant des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages
  • Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
  • Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement
998,99 € EUR hors TVA
1 198,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Caractéristiques de la porte avant Verrou à clé sécurisé avec porte avant amovible
Caractéristiques du panneau latéral Verrouillage sécurisé à clé
Caractéristiques particulières Roulettes (incluses)
Assemblage facile
Patte(s) de mise à la terre
Pieds de mise à niveau
Marquage U
Fixation sur le mur Non
Hauteur U 22U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Profil de rail de montage G-Shape
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Maille d'acier
Type de panneau latéral Acier
Type de porte avant Acier avec fenêtre en verre
Type de rack 4 montants
Performance
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Caractéristiques physiques
Caractéristiques de la porte arrière Verrou à clé sécurisé avec porte arrière amovible
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur avec roulettes 118.3 cm [46.6 in]
Hauteur du produit 111.2 cm [43.8 in]
Largeur du produit 60.3 cm [23.7 in]
Largeur interne 58 cm [22.8 in]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 62.6 kg [138.3 lb]
Profondeur de montage maximal 83 cm [32.7 in]
Profondeur de montage minimale 14 cm [5.5 in]
Profondeur interne 99 cm [39 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Package Height 29.2 cm [11.5 in]
Package Length 1.2 m [3.9 ft]
Package Width 1.1 m [3.5 ft]
Poids brut 75.3 kg [166.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneaux supérieurs et inférieurs
1 - Panneau gauche, droit et cadre
4 - Joints
8 - Capuchons d'angle
4 - Roulettes
3 - Jeux de clés
1 - Kit de vis de montage (M4, M5, M6, M8)
4 - Pieds réglables
20 - Vis M6
20 - Ecrou cage M6
1 - Clé Allen

Certifications

Accessoires