StarTech.com

Rack serveur 12U - Armoire serveur avec une profondeur de 31"

Stockez en toute sécurité vos serveurs et vos équipements de réseau et de télécommunication dans cette armoire serveur ou réseau 12U

Nº de produit : RK1233BKM

  • Installation facile de l'équipement monté en rack
  • Assurez la sécurité de votre équipement monté en rack grâce aux portes verrouillables
  • Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
En voir plus
  • Fixez l'équipement en haut du rack avec un panneau supérieur présentant des orifices de ventilation carrés compatibles avec les écrous cages
  • Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
  • Pré-assemblé avec des caches de protection pour un déploiement simplifié
754,99 € EUR hors TVA
905,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce rack serveur fournit un espace de stockage 12U dans une armoire sécurisée et élégante, pour le stockage d'appareils de 19" à montage en rack, tels que les serveurs Dell, HP et IBM ainsi que des équipements de télécommunication et audio/vidéo. Ce rack est compatible avec les équipements conformes à la norme EIA-310 et supporte une capacité de charge totale de 450 kg.

Installation simplifiée des équipements

Ce rack inclut différentes fonctionnalités vous permettant d'y incorporer facilement un grand nombre d'équipements. Ses rails de montage ajustables vous permettent de modifier facilement la profondeur des rails de 76,2 à 780 mm pour assurer une compatibilité parfaite avec vos équipements standard montés en rack. La profondeur supplémentaire permet également une gestion plus aisée des câbles et de l'alimentation à l'arrière de votre équipement. Pour simplifier la gestion des câbles, le rack inclut un rouleau d'attaches de câble à boucles auto-agrippantes de 3 m qui permet de stocker facilement vos câbles en les reliant entre eux ou en les fixant au rack. Le matériau auto-agrippant peut être découpé sur mesure, offrant ainsi une solution idéale pour les câbles de tous les équipements montés en rack.

Le rack comprend des orifices dotés de caches sur les panneaux supérieur et inférieur, qui vous permettent de passer facilement les câbles depuis et vers l'extérieur de l'armoire, pour une gestion des câbles en toute discrétion. Le rack est également doté de pattes de mise à la terre afin de mieux protéger votre équipement en le reliant à la terre. Ce rack inclut également une étagère 1U qui fournit une surface stable idéale pour stocker l'équipement non montable en rack ou encore vos outils.

Pour simplifier son installation, le rack est livré entièrement assemblé.

Protégez et assurez la sécurité de votre équipement

Pour garantir la sécurité de votre équipement monté en rack, ce rack possède des portes grillagées verrouillables. En plus de s'adapter élégamment à toutes les salles de serveurs, ces portes grillagées assurent également un refroidissement passif. Les portes sont en outre réversibles, ce qui vous permet de choisir le côté du rack où les installer en fonction de l'espace disponible dans votre salle de serveurs.

Le rack dispose également de deux panneaux latéraux amovibles dotés de dispositifs de verrouillage rapide indépendants vous permettant d'accéder facilement à votre équipement sans compromettre la sécurité de l'installation.

Maniabilité maximale, avec des roulettes incluses

L'armoire dispose de roulettes permettant d'accéder aisément à l'équipement monté à l'arrière, tout en facilitant la mobilité dans votre bureau, votre studio ou votre salle de serveurs. De plus, la largeur et la hauteur du rack correspondent aux mesures de portes standard. Vous pouvez donc librement déplacer votre rack de serveur entre différentes pièces.

Le modèle RK1233BKM bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Adapté aux magasins spécialisés et aux centres de réparation dotés d'une espace limité mais dont la sécurité des équipements montés en rack doit être assurée

Installez facilement les serveurs montés en rack, les commutateurs KVM, les équipements de gestion de réseau et les consoles d'armoire

Rangez vos équipements de diffusion audio/vidéo montés en rack dans votre salle de montage ou votre studio de télévision

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Oui
Adjustable Size of Built-in Leveling Feet 100 mm [3.94 in]
Back Door Key Lock Oui
Back Door Reversible and/or Removable Reversible
Amovible
Fixation sur le mur Non
Front Door Reversible and/or Removable Reversible
Amovible
Hauteur U 12U
Ladder Offset 86 mm [3.4 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M6
Roulettes Inclus
Side Panel(s) Key Lock Oui
Side Panels Reversible and/or Removable Reversible
Amovible
Amovible
Tools Included Non
Touche de verrouillage Oui
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Maille d'acier
Type de panneau latéral Maille d'acier
Type de porte avant Maille d'acier
Type de rack 4 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Ventilateurs 4 - 120 mm
Performance
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 1.7 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 71.5 cm [28.1 in]
Hauteur du produit 637 mm [25.1 in]
Largeur du produit 600 mm [23.6 in]
Largeur interne 595 mm [23.4 in]
Longueur du produit 853 mm [33.6 in]
Poids du produit 50.8 kg [112.3 lb]
Profondeur de montage maximal 778 mm [30.6 in]
Profondeur de montage minimale 76 mm [3 in]
Profondeur interne 85.2 cm [33.5 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 56.2 kg [124.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Armoire
1 - Boucle auto-agrippante 3 m
1 - Étagère fixe 1U
2 - Clés de porte
2 - Clés pour panneaux latéraux
48 - Écrous cage
48 - Vis de montage

Certifications

Accessoires