StarTech.com

Rack serveur 24U - Armoire serveur avec une profondeur de 31"

Stockez en toute sécurité vos serveurs et vos équipements de réseau et de télécommunication dans cette armoire serveur ou réseau 24U

Nº de produit : RK2433BKM

  • Installation facile de l'équipement monté en rack
  • Assure la sécurité de votre équipement monté en rack grâce à ses portes verrouillables
  • Gardez votre équipement à une température optimale avec un refroidissement passif
En voir plus
  • Orifices de montage avant et latéraux permettant le montage de différents types d'équipement
  • 1U shelf and hook-and-loop cable tie included
1 114,99 € EUR hors TVA
1 337,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Caractéristiques de la porte avant Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Caractéristiques du panneau latéral Verrou à clé sécurisé avec panneaux latéraux amovibles
Caractéristiques particulières Rails de montage réglables
Gestion des câbles intégrée
Roulettes (incluses)
Patte(s) de mise à la terre
Pieds de mise à niveau
Livré complètement assemblé
Marquage U
Fixation sur le mur Non
Hauteur U 24U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Options de refroidissement Four Optional Fans: 120 mm
Profil de rail de montage L-Shape
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau arrière Maille d'acier
Type de panneau latéral Maille d'acier
Type de porte avant Maille d'acier
Type de rack 4 montants
Performance
Weight Capacity (Stationary) 450 kg [994.5 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque Contient CABSHELFV1U et 2 paires de clés
Caractéristiques physiques
Caractéristiques de la porte arrière Verrou à clé sécurisé avec porte arrière réversible et amovible
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur avec roulettes 123.6 cm [48.7 in]
Hauteur du produit 117.2 cm [46.1 in]
Largeur du produit 60 cm [23.6 in]
Largeur interne 60 cm [23.6 in]
Longueur du produit 85.2 cm [33.5 in]
Poids du produit 65.3 kg [144.4 lb]
Profondeur de montage maximal 76.2 cm [30 in]
Profondeur de montage minimale 6.4 cm [2.5 in]
Profondeur interne 84.8 cm [33.4 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Package Height 1.4 m [4.5 ft]
Package Length 90.8 cm [35.7 in]
Package Width 63.9 cm [25.2 in]
Poids brut 73.5 kg [162.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Armoire
1 - Boucle auto-agrippante 3 m
1 - Étagère fixe 1U
100 - Écrous cage M6
100 - Vis M6
2 - Clés de porte
2 - Clés pour panneaux latéraux

Certifications

Accessoires