StarTech.com

Rack serveur vertical 8U - Baie de brassage à montage mural - Profondeur de 76,2 cm

Montez verticalement votre serveur ou votre équipement réseau dans cette armoire réseau 8U

Nº de produit : RK830WALVS

  • Capacité de charge totale de 90,7 kg
  • Économisez de l'espace en fixant verticalement votre serveur au mur
  • 2 unités supplémentaires d'espace pour les commutateurs et les câbles patch
En voir plus
  • Assure la sécurité de votre équipement grâce aux portes et panneaux d'accès verrouillables
  • Fourni entièrement assemblé avec tout le matériel d'installation nécessaire pour une installation facile
  • Fournit un espace de stockage de 8 unités
599,99 € EUR hors TVA
719,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Caractéristiques de la porte avant Verrou à clé sécurisé avec porte avant réversible et amovible
Caractéristiques particulières Rails de montage réglables
Capot supérieur verrouillable
Livré complètement assemblé
Fixation murale
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 8U
Mounting Hole Types Orifice fileté
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Options de refroidissement Deux ventilateurs en option : 120 mm
Profil de rail de montage C-Shape
Type de cadre Armoire fermée
Type de panneau latéral Acier
Type de porte avant Acier
Type de rack 2 montants
Performance
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Type de boîtier Acier
Product Measurements
Hauteur du produit 94.1 cm [37 in]
Largeur du produit 64.4 cm [25.4 in]
Largeur interne 64.2 cm [25.3 in]
Longueur du produit 38.3 cm [15.1 in]
Poids du produit 36.5 kg [80.7 lb]
Profondeur de montage maximal 76 cm [29.9 in]
Profondeur interne 37.6 cm [14.8 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Package Height 1 m [3.3 ft]
Package Length 46 cm [18.1 in]
Package Width 72 cm [28.3 in]
Poids brut 39 kg [86.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack mural
2 - Clés de porte
2 - Clés pour panneaux frontal
32 - Vis 12-24
32 - Rondelles de plastique
1 - Manuel d'instruction

Certifications