StarTech.com

Rack de serveur 42U en acier robuste - Bâti rack à 2 montants avec roulettes

Stockez votre équipement dans ce rack en acier robuste, équipé de roulettes pour faciliter la mobilité

Nº de produit : 2POSTRACK42

  • Portabilité maximale avec quatre roulettes pivotantes facilitant le transport
  • Largement compatible avec la plupart des équipements pouvant être montés en rack grâce à ses orifices de montage carrés ainsi que sa conception à cadre ouvert et 2 montants
  • Construction entièrement en acier pour une stabilité et une durabilité supérieures
En voir plus
  • 42U d'espace de montage
  • Permet de monter l'équipement de réseau standard avec des vis et écrous cage standard
  • Assemblage facile sur le lieu d'installation pour un déploiement rapide
217,99 € EUR hors TVA
261,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunication dans ce rack 42U robuste. Ce rack vous permet d'économiser de l'espace au sol, et grâce à sa conception à 2 montants et à profondeur ouverte, il est largement compatible avec les appareils plus longs. 

Portabilité maximale

Ce rack à 2 montants comporte quatre roulettes pivotantes, qui vous permettent de le déplacer facilement dans votre salle de serveurs, votre bureau ou votre studio. Rien de plus aisé que de repositionner ou déplacer votre rack pour connecter votre équipement monté en rack à d'autres appareils dans votre espace de travail.

Grande solidité

Ce robuste rack de serveurs à deux montants est en acier épais, et non en aluminium, pour offrir une plateforme d'installation stable. Ce rack a une capacité de charge statique pouvant atteindre 272 kg. En outre, il est compatible avec plusieurs normes de rack de l’industrie (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) et constitue une plateforme stable, qui élimine la nécessité d'utiliser des kits de montage en béton.

Une compatibilité étendue

Vous pouvez facilement monter votre équipement de réseau conforme à la norme ANSI/EIA RS-310-D au rack sans devoir utiliser aucun matériel de fixation supplémentaire. Son cadre comporte des orifices de montage carrés, et sa conception universelle est compatible avec la plupart des équipements de rack.

Le modèle 2POSTRACK42 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Applications

À utiliser dans votre salle de serveurs ou autres lieux où l'équipement de télécommunications et de réseau sont conservés

Montez un rack portable pour la production et l'édition vidéo, que vous pouvez déplacer dans votre studio et utiliser avec différents équipements

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Non
Hauteur U 42U
Ladder Offset 20 mm [0.8 in]
Ladder Type C-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
DIN41491 Part I
DIN41491 Part VII
EIA RS310-D
GB/T3047.2-92
IEC297-2
Number and Type of Included Cage Nuts 32 - M6
Roulettes Inclus
Tools Included Oui
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 300 kg [663 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque 32 écrous cage M6, 32 vis pour rack M6, 20 écrous d'assemblage M6, 30 vis d'assemblage M6, 2 roulettes, 2 roulettes verrouillables, 16 vis pour roulettes M6, 32 rondelles, 1 clé hexagonale
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur avec roulettes 207.9 cm [81.9 in]
Hauteur du produit 2008 mm [79.1 in]
Largeur du produit 597 mm [23.5 in]
Longueur du produit 600 mm [23.6 in]
Poids du produit 23.6 kg [52.1 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 29.9 kg [66.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Bras de support inférieurs
2 - Rails verticaux
2 - Rails horizontaux
2 - Bras de support angulaires
2 - Roulettes robustes de 5 cm
2 - Roulettes à blocage robustes de 5 cm
30 - Vis M6
20 - Écrous M6
16 - Vis M6 pour roulettes
32 - Écrous cages M6
32 - Vis M6 pour rack
32 - Rondelles de plastique
1 - clé hexagonale 4 mm
1 - Guide d'installation rapide

Certifications

Accessoires