StarTech.com

Rack de serveur en acier à fixation murale - 2U

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte

Nº de produit : RK219WALVO

  • La plaque en acier 2U incluse en option permet d'utiliser le rack comme un boîtier mural pour tout équipement non montable en rack
  • Les trous de fixation murale sont espacés de 40,6 cm, de centre à centre, pour une plus grande stabilité et une installation sur des montants standard
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
  • Compatibilité avec la majeure partie de l'équipement à montage en rack 48 cm
  • Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-RS310
161,99 € EUR hors TVA
194,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Le rack en acier à fixation latérale 2U 19 po RK219WALVO est un rack de serveur à fixation murale, qui offre une solution robuste pour le montage de votre équipement réseau, de télécommunication ou de serveur.  Ce produit est conforme à la norme TAA (US Federal Trade Agreements Act) en application aux États-Unis et homologué par le GSA (General Services Administration) aux États-Unis.

Ce rack 2U peut être fixé sur un mur ou directement sous un bureau/une table, augmentant ainsi votre espace de travail et permettant d’accéder facilement à l’équipement.

Idéal pour les réseaux privés ou petites entreprises, le rack à fixation murale permet d’économiser de la place dans les espaces réduits, qui ne permettent pas d’installer un rack d’équipement de serveur de dimension ordinaire. Ce rack permet de monter votre équipement à la verticale ; l’équipement non montable en rack peut être installé en utilisant le rack comme boîtier mural/châssis.

Construit conformément aux normes de rack 19 po EIA-RS310, le RK219WALVO offre une fabrication robuste en acier et bénéficie d’une garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Options d'installation polyvalentes pour la fixation latérale de l'équipement montable en rack standard ou la fixation verticale de tout type d'équipement
  • La profondeur du rack permet de monter de l'équipement qui n'aurait pas pu être installé dans un rack compact avant, comme les grands serveurs ou les PC gourmands en énergie
  • Les panneaux latéraux protègent votre équipement, tout en laissant libre accès aux DEL, boutons de configuration et câbles au-dessus et en dessous

Applications

Montez des serveurs et de l'équipement de télécommunication le long du mur

Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace

Installez un serveur lame à tout endroit d'un bureau sans avoir à disposer de toute une salle de serveurs

Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 2U
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 8 - 10-32
Roulettes Non
Side Panel(s) Key Lock Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 27.7 kg [61.2 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 554 mm [21.8 in]
Hauteur externe 554 mm [21.8 in]
Largeur du produit 501 mm [19.7 in]
Largeur externe 501 mm [19.7 in]
Largeur interne 497 mm [19.6 in]
Longueur du produit 119 mm [4.7 in]
Poids du produit 7960 g [281 oz]
Profondeur externe 119 mm [4.7 in]
Profondeur interne 481 mm [18.9 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 9.4 kg [20.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rack à fixation murale 2U RK219WALVO
8 - Vis de panneau n° 10-32

Certifications

Produits associés

Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U
RK419WALVO
Rack de serveur en acier à fixation murale - 4U

Montez votre serveur ou équipement réseau au mur, à la verticale, dans cette armoire compacte

236,99 € hors TVA
284,39 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 3U - Acier - 48 cm

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 3U

79,99 € hors TVA
95,99 € incluant TVA
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19
RK419WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements