StarTech.com

Rack de serveur mural 8U en acier solide avec étagère intégrée

Fixez votre serveur, votre réseau et vos dispositifs de télécommunication sur le mur, tout en stockant votre équipement non montable en rack sur la tablette intégrée

Nº de produit : WALLSHELF8U

  • Personnalisez votre installation grâce à une tablette intégrée positionnable en haut ou en bas du rack
  • Optimisez l'espace dans votre bureau ou votre salle serveur en montant l'équipement informatique ou audio/vidéo au mur
  • Installation sans effort grâce aux rails perforés 10-32, permettant de fixer directement l'équipement, sans avoir à utiliser d'écrous cage
En voir plus
  • Conception murale 8U
  • Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-310
  • Profondeur de montage ajustable, de 12 à 18 po.
  • Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
  • Points de fixation pour la gestion de câbles
  • Ouverture arrière pour l'accès aux câbles
202,99 € EUR hors TVA
243,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce rack mural au format 8U vous permet de monter vos serveurs ou votre équipement audio/vidéo sur une paroi. Le rack dispose également d'une tablette intégrée pour créer une surface solide sur laquelle il est possible d'entreposer l'équipement qui ne peut pas être monté en rack.

Personnalisez votre installation

Le support mural dispose d'une profondeur de montage réglable de 12 pouces à 18 pouces, ainsi que d'une étagère de 12 pouces deux positions pouvant être placée en haut ou en bas du rack selon son positionnement. Ces deux fonctionnalités vous permettent de personnaliser la profondeur et la disposition pour intégrer au mieux votre équipement et vos câbles, et garantissent que le rack est adapté à votre espace.

Optimisez votre espace

La fonctionnalité de rack mural 8U libère de l'espace sur votre bureau ou au sol : la solution idéale pour les petits environnements de travail (petit bureau, bureau personnel), les salles de serveurs ou tout autre emplacement où l'espace est restreint.

La garantie d'une installation sécurisée et simplifiée

Constitué d'acier robuste, le rack mural vous garantit une solution de montage solide et sécurisée pour votre équipement essentiel. En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés au montage mural, il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste.

Pour une installation simple, ce rack est équipé de rails perforés 10-32, vous permettant de monter votre équipement directement sur le rail sans avoir à utiliser d'écrous cage.

Faites des économies grâce à l'expédition compacte et économique

Ce rack mural est livré dans un carton plat pour un volume d'expédition minimal, réduisant sensiblement les frais de livraison tout en offrant une protection supérieure à celle des racks préassemblés. Grâce à cet emballage peu encombrant, vous pouvez facilement stocker et transporter le rack pour le déployer à une date ultérieure ou à un emplacement distinct.

Le modèle WALLSHELF8U bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Installez votre équipement de gestion de réseau et de télécommunication affleurant contre le mur

Pour l'utilisation dans un environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante

Stockez vos outils favoris sur la tablette intégrée

Placez l'équipement non montable en rack sur la tablette intégrée

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 8U
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Circle, Threaded
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 10-32
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 34 kg [75.2 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 446 mm [17.6 in]
Largeur du produit 485 mm [19.1 in]
Largeur interne 475 mm [18.7 in]
Longueur du produit 307 mm [12.1 in]
Longueur interne 457.2 mm [18 in]
Poids du produit 11.1 kg [24.6 lb]
Profondeur de montage minimale 453 mm [17.8 in]
Profondeur interne 453 mm [17.8 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Poids brut 12 kg [26.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque arrière
1 - Support de droite
1 - Support de gauche
1 - Support étagère
2 - Rails ajustables
16 - Vis 10-32 x 3/8
24 - Vis de montage 10-32
1 - Modèle de montage
6 - Vis à bois
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack de serveur mural 4U en acier solide avec étagère intégrée
WALLSHELF4U
Rack de serveur mural 4U en acier solide avec étagère intégrée

Fixez votre serveur, votre réseau et vos dispositifs de télécommunication sur le mur, tout en stockant votre équipement non montable en rack sur la tablette intégrée

144,99 € hors TVA
173,99 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support mural vertical en acier pour rack 4U 19
RK419WALLV
Support mural vertical en acier pour rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA

Accessoires