StarTech.com

Rack de serveur robuste 16U à 2 montants - Armoire serveur à cadre ouvert

Stockez votre serveur, votre réseau et vos appareils de télécommunication dans ce rack robuste en acier

Nº de produit : 2POSTRACK16

  • Gagnez de l'espace avec une solution de rack compacte à deux montants
  • Obtenez une capacité de charge robuste pouvant atteindre 158 kg
  • Réduisez vos frais de livraison avec l'emballage à plat de votre rack
En voir plus
  • Installation simplifiée de l'équipement grâce à des clips-écrou ne nécessitant aucun outil
  • Optimisez la conformité à la norme EIA-310-D
  • 16U d'espace de rack
202,99 € EUR hors TVA
243,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Caractéristiques particulières Assemblage facile
Fixation sur le mur Non
Hauteur U 16U
Mounting Hole Types Circulaire (pour écrou à pince)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur du produit 78.7 cm [31 in]
Largeur du produit 51.8 cm [20.4 in]
Longueur du produit 30.5 cm [12 in]
Poids du produit 8 kg [17.7 lb]
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Package Height 73 mm [2.9 in]
Package Length 90.7 cm [35.7 in]
Package Width 34.8 cm [13.7 in]
Poids brut 9.3 kg [20.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de droite
1 - Support de gauche
1 - Support supérieur
1 - Support inférieur
4 - Pieds en caoutchouc
12 - Vis Phillips 10-32
48 - Vis de montage 10-32
48 - Clips-écrou
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Rack de serveur robuste 12U à 2 montants - Armoire serveur à cadre ouvert
2POSTRACK12
Rack de serveur robuste 12U à 2 montants - Armoire serveur à cadre ouvert

Stockez vos appareils de serveur, de réseau et de télécommunication dans ce rack à cadre ouvert et robuste en acier

173,99 € hors TVA
208,79 € incluant TVA

Accessoires