StarTech.com

Rack serveur mural 12U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur jusqu'à 50 cm

Fixez votre serveur ou votre équipement réseau au mur à l'aide de ce rack à cadre ouvert 12U réglable

Nº de produit : RK12WALLOA

  • Accueillez des appareils plus larges grâce au cadre réglable
  • Économisez de l'espace en fixant votre équipement au mur
  • Installation facile avec trous de montage espacés de 30 à 40 cm pour correspondre à l'ancrage mural standard
En voir plus
  • Livré dans un emballage à plat pour faciliter le transport
  • Le cadre ouvert assure le refroidissement passif de l'équipement
237,99 € EUR hors TVA
285,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Caractéristiques particulières Rails de montage réglables
Assemblage facile
Marquage U
Fixation murale
Fixation sur le mur Oui
Hauteur U 12U
Mounting Hole Types Carré (pour écrou cage)
Normes de l’industrie EIA/ECA-310-E
Profil de rail de montage L-Shape
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
Performance
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Caractéristiques physiques
Construction Material Acier
Couleur Noir
Product Measurements
Hauteur du produit 64 cm [25.2 in]
Largeur du produit 50.3 cm [19.8 in]
Longueur du produit 51 cm [20.1 in]
Poids du produit 14.6 kg [32.3 lb]
Profondeur de montage maximal 50.5 cm [19.9 in]
Informations d'emballage
Emballage à plat Oui
Package Height 13 cm [5.1 in]
Package Length 67 cm [26.4 in]
Package Width 53 cm [20.9 in]
Poids brut 17 kg [37.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Rails verticaux
2 - Supports horizontaux avant
2 - Supports horizontaux arrière
48 - Écrous cage M6
48 - Vis M6
48 - Rondelles de plastique
16 - Vis de montage
24 - Rondelles plates
24 - Boulons
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 cm
206,99 € hors TVA
248,39 € incluant TVA
Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 à 50 cm
RK15WALLOA
Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 à 50 cm

Rack réseau | Largeur 19 po | Profondeur 12 po à 20 po | Capacité de poids 90 kg | Cadre ouvert

258,99 € hors TVA
310,79 € incluant TVA
Armoire Serveur Rack 6U, Coffret mural ouvert avec fixations et charnières (22
RK619WALLOH
Armoire Serveur Rack 6U, Coffret mural ouvert avec fixations et charnières (22")

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur avec un rack à charnières conçu pour faciliter l'accès et l'entretien.

353,99 € hors TVA
424,79 € incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19
RK819SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19" - Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre serveur et votre équipement de réseau au mur, grâce à un système de fixation latéral qui facilite l'accès au câblage à l'arrière

488,99 € hors TVA
586,79 € incluant TVA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable
RK812WALLOA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable

Montez votre équipement réseau et de télécommunication en profitant de la polyvalence d'une profondeur réglable

195,99 € hors TVA
235,19 € incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19
RK1219SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19"- Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur, latéralement, pour un accès simplifié

527,99 € hors TVA
633,59 € incluant TVA

Accessoires