StarTech.com

Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 cm

Nº de produit : RK15WALLO

  • Économisez de l'espace en fixant votre équipement au mur
  • Installation facile avec trous de montage espacés de 40 cm pour correspondre à l'ancrage mural standard
  • Livré dans un emballage à plat pour faciliter le transport
  • Le cadre ouvert assure le refroidissement passif de l'équipement
206,99 € EUR hors TVA
248,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce rack serveur mural à cadre ouvert fournit un espace de stockage de 15 unités, permettant ainsi d'économiser de l’espace tout en restant organisé. Ce rack peut supporter jusqu’à 90 kg.

Installation simplifiée

Avec sa profondeur de 30,4 cm, ce rack réseau s'adapte parfaitement aux espaces réduits. Il est facile à assembler et comporte des trous de montage espacés de 40 cm. Il peut ainsi être installé à presque tous les murs grâce à l’espacement d'ancrage de cadre mural classique. Le rack mural est livré dans un emballage à plat ce qui facilite le transport et réduit vos frais d’expédition.

Libérez de l’espace

Vous pouvez installer le rack à cadre ouvert dans des endroits où l’espace est limité, tels que les murs de salles de serveurs, les bureaux, ou encore au-dessus d'une porte. Ainsi, vous agrandissez votre espace de travail tout en garantissant un accès facile à votre équipement.

Garantissez le refroidissement et l'accessibilité de votre équipement

Le cadre ouvert du rack de serveurs garantit le refroidissement passif de l’équipement. De plus, il assure un accès simplifié à votre équipement tout en facilitant sa configuration pour une productivité optimisée.

Le modèle RK15WALLO bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Idéal pour installer des commutateurs réseau à l'écart et en hauteur sur le mur d'une succursale, d'un entrepôt ou d'une grande surface

Montage de composants de distribution ou de diffusion audio/vidéo

Idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche de solutions de rack compactes, réparties dans toute l'organisation

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Adjustable Mounting Rails Non
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 15U
Ladder Offset 10 mm [0.4 in]
Ladder Type G-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 60 - M6
Style Support mural
Type de cadre Cadre ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Oui
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 77.5 cm [30.5 in]
Hauteur externe 77.5 cm [30.5 in]
Hauteur interne 66.8 cm [26.3 in]
Largeur du produit 50.5 cm [19.9 in]
Largeur externe 50.5 cm [19.9 in]
Largeur interne 46.5 cm [18.3 in]
Longueur du produit 31 cm [12.2 in]
Poids du produit 9.7 kg [21.4 lb]
Profondeur de montage maximal 30.5 cm [12 in]
Profondeur externe 310 mm [12.2 in]
Profondeur interne 29.2 cm [11.5 in]
Informations d'emballage
Poids brut 11.7 kg [25.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 60 - Vis M6
60 - Écrous cages M6
60 - Rondelles
16 - Vis de montage
2 - Rails verticaux
2 - Supports horizontaux
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Rack serveur mural 12U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 cm
RK12WALLO
Rack serveur mural 12U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 cm

Montez votre serveur ou votre équipement réseau à l'aide de ce rack mural 12U

187,99 € hors TVA
225,59 € incluant TVA
Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 à 50 cm
RK15WALLOA
Rack serveur mural 15U - Armoire réseau à cadre ouvert - Profondeur de 30 à 50 cm

Fixez votre serveur ou votre équipement réseau au mur à l'aide de ce rack à cadre ouvert 15U réglable

258,99 € hors TVA
310,79 € incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19
RK819SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 8U 19" - Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre serveur et votre équipement de réseau au mur, grâce à un système de fixation latéral qui facilite l'accès au câblage à l'arrière

488,99 € hors TVA
586,79 € incluant TVA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable
RK812WALLOA
Rack à Cadre Ouvert Noir 8 U - Rack Fixation Murale - Profondeur Réglable

Montez votre équipement réseau et de télécommunication en profitant de la polyvalence d'une profondeur réglable

228,99 € hors TVA
274,79 € incluant TVA
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19
RK1219SIDEM
Rack de serveur à cadre ouvert 12U 19"- Bâti rack à fixation murale latérale

Montez votre équipement de serveur ou réseau au mur, latéralement, pour un accès simplifié

527,99 € hors TVA
633,59 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements