StarTech.com

Rack de serveur mural vertical 6U en acier solide

Montez des appareils de serveur, de réseau ou de télécommunication verticalement avec ce rack mural de 6U

Nº de produit : RK619WALLV

  • Gagnez de l'espace dans votre bureau ou votre salle de serveurs en montant votre équipement informatique ou audio/vidéo verticalement au mur ou horizontalement sous un bureau ou une table de travail
  • Configuration simplifiée grâce à des trous d'installation murale espacés de 40 cm, conformément aux normes de construction
  • Installation d'équipement facilitée, avec vis et écrous cage fournis
En voir plus
  • Conception murale 6U
  • Construction conforme aux normes de rack 48 cm EIA-310
  • Fabrication en acier massif pour plus de durabilité
144,99 € EUR hors TVA
173,99 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

Ce support mural fournit 6U d'espace de stockage pour monter verticalement votre équipement au mur. Le rack mural 6U est conforme à la norme EIA-310-D afin de garantir la compatibilité avec tout type d'équipement de montage en rack 19", comme par exemple vos rallonges électriques et vos appareils de télécommunication, de réseau et audio/vidéo.

Gagnez de l'espace en montant votre équipement au mur ou sur une autre surface

Le rack 6U optimise votre espace de travail grâce au montage mural de votre équipement. L'espace de votre bureau ou de toute autre surface est ainsi libéré. C'est la solution idéale pour votre environnement de petit bureau et de bureau personnel, votre salle de serveurs ou toute autre pièce où l'espace disponible est limité.

La garantie d'une installation sécurisée et simplifiée

Le rack mural est fabriqué en acier afin de garantir une solution de montage robuste et sécurisée pour votre équipement indispensable et coûteux. En outre, du fait de l'écartement de 40 cm entre les trous adaptés au montage mural, il correspond exactement aux normes de construction des cloisons sèches, ce qui assure un ancrage mural simple, sécurisé et robuste. Des vis et des écrous cage sont également fournis avec le support mural afin de vous éviter tout problème lié au matériel de montage.

Personnalisez votre espace de travail avec différentes options d'installation

Pour fournir une solution de montage adaptée à quasiment tout type de surface (mur, plafond ou bureau), le support 6U propose plusieurs schémas de montage, à la fois pour les plafonds et les murs. Cela signifie que vous pouvez monter le support verticalement au mur ou horizontalement au plafond, ou sous votre bureau.

Si vous cherchez une solution de stockage montable avec moins d'unités de racks, StarTech.com offre également un support mural 1U, un support mural 2U, un support mural 3U et un support mural 4U.

Le modèle RK619WALLV bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Installez votre équipement de gestion de réseau et de télécommunication affleurant contre le mur

Installez des commutateurs KVM ou des postes de travail sous un bureau ou un établi pour libérer de l'espace

Pour l'utilisation dans un environnement de petit bureau où l'espace est trop limité pour un rack de taille importante

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Non
Hauteur U 6U
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Normes de l’industrie EIA-310-D
EIA RS310-C
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - M5
Roulettes Non
Tools Included Non
Type de cadre Cadre ouvert
Type de porte avant Ouvert
Type de rack 2 montants
U Markings Non
Ventilateur(s) Non
Performance
Weight Capacity (Stationary) 90.7 kg [200.5 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'emballage inclut une vis de 1 ½ pouce pour la fixation sur bois. De la quincaillerie supplémentaire sera nécessaire pour les autres surfaces.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Epaisseur du boîtier 2 mm [0.1 in]
Hauteur du produit 282 mm [11.1 in]
Hauteur externe 282 mm [11.1 in]
Largeur du produit 505 mm [19.9 in]
Largeur externe 505 mm [19.9 in]
Largeur interne 450 mm [17.7 in]
Longueur du produit 152 mm [6 in]
Poids du produit 1268 g [44.8 oz]
Profondeur externe 152 mm [6 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Emballage à plat Non
Poids brut 1.5 kg [3.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support mural vertical
16 - Écrous cage M5
16 - Vis M5 avec rondelles
6 - Vis à bois
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm
RK119WALLV
Support mural en acier pour rack 1U - 48 cm

Montez à la verticale un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications grâce à ce support à montage mural 1U

55,99 € hors TVA
67,19 € incluant TVA
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm
RK219WALLV
Support mural en acier pour rack 2U - 48 cm

Montez un périphérique de serveur, de réseau ou de télécommunications verticalement grâce à support à montage mural 2U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19
RK419WALLV
Support Mural Vertical en Acier pour Rack 4U 19"

Montez des périphériques de serveur, de réseau ou de télécommunications à la verticale grâce à ce rack à fixation murale 4U

100,99 € hors TVA
121,19 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Pilotes et téléchargements