Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Éclairage de rack LED à intensité réglable 1U - Kit de lumière rackable

Nº de produit : RKPNLLT

Éclairez les équipements de votre rack en fixant cet éclairage LED dans 1 unité d'espace de rack

Spécifications techniques
  • Deux bras à col de cygne indépendants pour éclairer partout

  • Luminosité parfaite grâce au bouton de réglage d'intensité des deux LED

  • Économies d'énergie sans aucun risque de surchauffe grâce aux LED

Plus de Caractéristiques . . .
  • Utilisation facile grâce à l'interrupteur marche / arrêt

  • Installation dans 1U d'espace de rack seulement

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

INGFR
Disponible en
202,99 € EUR hors TVA
243,59 € incluant TVA

Nº: RKPNLLT

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce panneau lumineux pour rack 1U peut s'installer dans n'importe quelle armoire conforme à la norme EIA-310. Il vous permet d'effectuer les tâches nécessitant de la lumière à l'intérieur de votre rack de serveur. Ce panneau s'installe dans 1U d'espace de n'importe quel rack standard de 19 po et comporte deux éclairages réglables à col de cygne, chacun de 432 mm de long. Pour une installation facile, ce panneau lumineux est également doté d'un cordon d'alimentation de 1,5 m, afin de le brancher facilement à une unité de distribution d'alimentation montée dans votre rack.

Éclairage ciblé grâce aux possibilités de réglage

Cet éclairage de rack permet de diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. En effet, il comporte deux lampes réglables facilement et indépendamment grâce à deux bras à col de cygne flexibles. Vous pouvez également choisir de les diriger toutes deux vers un même endroit afin de l'éclairer davantage.

Les bras à col de cygne offrent des possibilités infinies sur 360° dans tous les sens. Ainsi, vous pouvez les tourner et les incliner pour changer en un instant de position.

Contrôle précis de l'éclairage, avec boutons d'alimentation et d'intensité

Pour une utilisation simple, cet éclairage pour rack dispose d'un bouton de réglage de l'intensité de la lumière pour un réglage parfait en toute simplicité. Cet éclairage LED pour rack comporte un bouton marche / arrêt intégré

Des LED économes en énergie

Les LED ont une longue durée de vie et émettent peu de chaleur. Ainsi, cet éclairage ne risque pas de provoquer de surchauffe.

Le modèle RKPNLLT bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Installation dans un rack de serveur pour voir facilement les équipements
  • Idéal pour les armoires multimédias dans des endroits sombres
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Hauteur U 1U
Mounting Holes Slot
Normes de l’industrie EIA-310-D
Number and Type of Included Cage Nuts 4 - M5
Performance
Extension maximale du bras 432 mm [17 in]
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 0.5 A
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 12 AC
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 44 mm [1.7 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 152.4 cm [60 in]
Longueur du produit 482.6 mm [19 in]
Poids du produit 750 g [26.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.7 kg [1.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Panneau lumineux
4 - Écrous cage M5
4 - Vis M5
1 - Adaptateur d'alimentation universel (NA/JP, UK, EU, ANZ)

Vis et écrous pour rack (2)

Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur
CABCAGENUTS

Paquet de 50 Ecrous Cages M5 pour Rack ou Armoire Serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces écrous de qualité supérieure

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA

Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur
CABSCREWS

Paquet de 50 vis de montage M5 pour armoire serveur

Montez de l'équipement de serveur, de télécommunication et audio/vidéo avec ces vis de qualité supérieure

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA

Adaptateurs d'alimentation (2)

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
SVA12M2NEUA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
SVA12M5NA

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis