Étagères de rack

Nous proposons toute une sélection de solutions de rangement montées en rack, qui facilitent l’organisation et optimisent votre salle de serveurs. Notre sélection d’étagères de rack inclut une gamme complète de tailles et fonctionnalités convenant à vos besoins particuliers.

Nos modèles incluent :

  • Étagères pour racks à 2 et 4 montants
  • Étagères de rack et tiroirs coulissants
  • Étagères de rack ventilées pour une meilleure circulation de l’air
  • Supports de fixation pour moniteur
  • Kits de rails pour rack
31 Résultats
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELFV
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste dans presque tous les racks ou les armoires de serveur

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Rails fixes 1U 19
UNIRAILS1U
Rails fixes 1U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard

101,99 € hors TVA
122,39 € incluant TVA
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg
UNISLDSHF19
Etagère coulissante pour Rack de Serveur 2U - Profondeur ajustable 48 cm – 22.7kg

L'accès à l'équipement et aux périphériques est facilité grâce à cette étagère d'armoire coulissante ventilée

158,99 € hors TVA
190,79 € incluant TVA
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg
ADJSHELFHD
Étagère à profondeur reglable 1U montable en rack - Étagère d'armoire serveur fixe robuste - 80 kg

Ajoutez une étagère fixe, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

110,99 € hors TVA
133,19 € incluant TVA
Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm
RKLCDBK
Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm

Permet de monter un écran ACL de 17 à 19 pouces dans une armoire ou une baie de 48 cm (19 pouces) standard

53,99 € hors TVA
64,79 € incluant TVA
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg
ADJSHELFHDV
Etagère ventilée ajustable, montée en rack 1U - Etagère d'armoire serveur fixe robuste - 113 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à profondeur réglable dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

140,99 € hors TVA
169,19 € incluant TVA
Etagère ventilée montée en rack 2U 22 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELF22V
Etagère ventilée montée en rack 2U 22 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack
ADJSHELF
Étagère ventilée à profondeur reglable 1U montable en rack

Ajoutez une étagère profonde, ajustable et robuste dans presque toute baie de serveur ou toute armoire

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 400 mm
CABSHELF116V
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 400 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm
CABSHELFV1U
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur
SLIDESHELFD
Etagère d'armoire serveur coulissante de 55 cm de profondeur

Permet d'ajouter une étagère coulissante robuste offrant un accès facile à l'équipement et aux périphériques situés à l'intérieur de votre armoire ou baie de serveur

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
CABSHELF1U
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg

Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm
CABSHELF1U10
Étagère 1U pour rack serveur - Profondeur de 250 mm

Ajoutez une étagère robuste 1U à pratiquement tout type de rack ou d'armoire serveur

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA
Tiroir de stockage en acier 4U pour racks et armoires de 19
4UDRAWER
Tiroir de stockage en acier 4U pour racks et armoires de 19" - Noir

Ajoutez un tiroir de stockage robuste à toute armoire ou toute baie de serveur de 19"

192,99 € hors TVA
231,59 € incluant TVA
Kit adaptateur de profondeur de rail pour rack de serveur 2U
RDA2U
Kit adaptateur de profondeur de rail pour rack de serveur 2U

Kit adaptateur de la profondeur de rails | Encastrement ou extension | Universel | Conforme aux exigences TAA

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Ensemble de rails DIN à montage en racks ajustables avec rails de type G / Mini / Chapeau
ADJDINKIT
Ensemble de rails DIN à montage en racks ajustables avec rails de type G / Mini / Chapeau

Montez facilement tout équipement de rails DIN dans un rack de 19"

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard
CABSHELF
Etagère d'armoire serveur universelle noire standard

Ajoutez une étagère fixe robuste dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 22,7kg
UNISLDSHF192
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 22,7kg

Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

239,99 € hors TVA
287,99 € incluant TVA
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg
CABSHELF22
Etagère fixe montée en rack 2U 22 pouces - 22 kg

Ajoutez une étagère fixe robuste de 22 pouces dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur
CABSHELFHD
Etagère cantilever montée en rack 2U - 56 kg - 45,72 cm de profondeur

Ajoutez une étagère fixe haute capacité dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

77,99 € hors TVA
93,59 € incluant TVA
Rails fixes 2U 19
UNIRAILS2U
Rails fixes 2U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard grâce à ces rails de rack universels, à profondeur réglable

132,99 € hors TVA
159,59 € incluant TVA
Kit adaptateur de profondeur de rail pour rack de serveur 1U
RDA1U
Kit adaptateur de profondeur de rail pour rack de serveur 1U

Flexibilisez votre rack en augmentant ou en réduisant au maximum de 10 cm (4 po) la profondeur de montage de votre matériel

23,99 € hors TVA
28,79 € incluant TVA
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm
CABSHELF1U7V
Étagère ventilée 1U pour rack serveur - Profondeur de 175 mm

Ajoutez une étagère de rack serveur 1U robuste à pratiquement tout type de rack ou d'armoire

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 56,7kg
UNISLDSHF19M
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 56,7kg

Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

263,99 € hors TVA
316,79 € incluant TVA
Éclairage de rack LED à intensité réglable 1U - Kit de lumière rackable
RKPNLLT
Éclairage de rack LED à intensité réglable 1U - Kit de lumière rackable

Éclairez les équipements de votre rack en fixant cet éclairage LED dans 1 unité d'espace de rack

202,99 € hors TVA
243,59 € incluant TVA
Support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 48 cm
RKLCDBKT
Support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 48 cm

Montez un écran LCD de 17 à 19 pouces basculant et pivotant dans une armoire/un rack 48 cm standard

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA
Etagère cantilever ventilée, montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg
CABSHF2POSTV
Etagère cantilever ventilée, montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à montage intermédiaire à presque tout rack de serveur standard à 2 montants

117,99 € hors TVA
141,59 € incluant TVA
Tiroir de stockage 3U à montage en rack - Profondeur de 228 mm - Verrouillable
SH39LK
Tiroir de stockage 3U à montage en rack - Profondeur de 228 mm - Verrouillable

Ajoutez un tiroir de stockage 3U robuste à rack de serveur ou toute armoire standard de 48 cm

113,99 € hors TVA
136,79 € incluant TVA
Etagère cantilever montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg
CABSHF2POST
Etagère cantilever montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg

Ajoutez une étagère fixe haute capacité à montage intermédiaire à presque tout rack de serveur standard à 2 montants

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Rails fixes 3U 19
UNIRAILS3U
Rails fixes 3U 19" universels pour rack serveur

Permet de monter des serveurs ou du matériel de réseau de 19 po à tout rack standard grâce à ces rails de rack universels, à profondeur réglable

141,99 € hors TVA
170,39 € incluant TVA
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 90,7kg
UNISLDSHF19H
Étagère coulissante ventilée 2U avec bras de gestion de câbles - Profondeur ajustable - 90,7kg

Ajoutez une étagère coulissante ventilée avec gestion intégrée des câbles dans presque tout rack de serveur ou toute armoire

342,99 € hors TVA
411,59 € incluant TVA
Tout afficher