StarTech.com

Etagère cantilever ventilée, montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg

Ajoutez une étagère ventilée, haute capacité à montage intermédiaire à presque tout rack de serveur standard à 2 montants

Nº de produit : CABSHF2POSTV

  • Etagère ventilée 2U pour rack à 2 montants
  • S'adapte à tous les racks à 2 montants standard de 19 pouces
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Fait d'acier massif pressé à froid de 1,6 mm
  • Conception à montage intermédiaire
117,99 € EUR hors TVA
141,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Gestion de la circulation d’air Ventilé
Hauteur U 2U
Options de fixation Montage intermédiaire
Performance
Weight Capacity (Stationary) 67.9 kg [150 lb]
Caractéristiques physiques
Epaisseur du boîtier 1.6 mm [0.1 in]
Poids du produit 4.1 kg [9.1 lb]
Profondeur de montage maximal 152.4 mm [6 in]
Profondeur de montage minimale 76.2 mm [3 in]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 11.3 cm [4.4 in]
Package Length 56.8 cm [22.4 in]
Package Width 48 cm [18.9 in]
Poids brut 5.3 kg [11.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Étagère ventilée 2U pour rack à 2 montants
4 - Supports
8 - Écrous cage UNF nº 10-32
8 - Écrous UNF nº 10-32
8 - Vis de panneau UNF nº 10-32, 5/8 po
8 - Vis UNF nº 10-32, 3/8 po
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Etagère cantilever montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg
CABSHF2POST
Etagère cantilever montée en rack à 2 montants 2U - Etagère d'armoire serveur à montage intermédiaire/central - 68 kg

Ajoutez une étagère fixe haute capacité à montage intermédiaire à presque tout rack de serveur standard à 2 montants

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg
CABSHELFV
Etagère cantilever ventilée pour rack de serveur universel 2U 16 pouces - Etagère d'armoire serveur fixe - 22 kg

Ajoutez une étagère ventilée robuste dans presque tous les racks ou les armoires de serveur

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg
CABSHELF1U
Etagère universelle montée en rack fixe de 7 po de profondeur 1U - 15 kg

Ajoutez une étagère de stockage compacte 1U à tout rack de serveur ou armoire standard 48 cm

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Accessoires