StarTech.com

Support de fixation d'écran LCD VESA universel pour rack ou armoire 48 cm

Permet de monter un écran ACL de 17 à 19 pouces dans une armoire ou une baie de 48 cm (19 pouces) standard

Nº de produit : RKLCDBK

  • Trous de fixation VESA réglables de 75 et 100 mm pour une compatibilité et un contrôle accrus
  • Profondeur ajustable de 0 à 8,89 cm
  • TAA compliant for GSA Schedule purchases
En voir plus
  • Compatibilité avec les normes ANSI/EIA RS-310-D
  • Composé d'acier massif de 2 mm d'épaisseur, ce support a été conçu pour être durable
53,99 € EUR hors TVA
64,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Gestion de câbles Non
Hauteur U 4U
Normes de l’industrie EIA RS310-D
Type de cadre Acier
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Largeur interne 438.9 mm [17.3 in]
Poids du produit 1.7 kg [3.7 lb]
Profondeur de montage maximal 88.9 mm [3.5 in]
Profondeur de montage minimale 0 mm [0 in]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 47.2 cm [18.6 in]
Package Width 54 mm [2.1 in]
Poids brut 2 kg [4.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 2 - Supports de fixation
1 - Support LCD
8 - Écrous cage M5
8 - Vis M5
4 - Vis de fixation LCD M4 x 10 mm
4 - Vis de support M5 x 10 mm
4 - Rondelles
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 48 cm
RKLCDBKT
Support de fixation LCD VESA pivotant universel pour rack ou armoire 48 cm

Montez un écran LCD de 17 à 19 pouces basculant et pivotant dans une armoire/un rack 48 cm standard

122,99 € hors TVA
147,59 € incluant TVA
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur
WALLMOUNT6
Support Rack Mural Ouvert de 6U - 35 cm de Profondeur

Installez des périphériques montés sur baies peu profondes et de l'équipement réseau grâce à ce support à fixation murale 6U

66,99 € hors TVA
80,39 € incluant TVA
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion
WALLMOUNTH4
Support de fixation murale à charnières 48 cm 4U pour tableaux de connexion

Montez un commutateur de réseau ou un tableau de connexion sur un mur tout en offrant un accès à charnière à l'arrière du dispositif

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur
RK812WALLO
Rack mural ouvert de 8U - 30 cm de profondeur

Montez votre équipement de télécommunications et de réseau de façon sécuritaire grâce à cette baie de serveur ouverte à fixation murale 8U

161,99 € hors TVA
194,39 € incluant TVA
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable
4POSTRACK25
Rack Serveur 25U 4 montants - Bâti Rack à Profondeur Réglable

Stockez votre équipement de serveur, de réseau et de télécommunications dans ce rack à cadre ouvert 25U

587,99 € hors TVA
705,59 € incluant TVA
Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19
RK12OD
Rack de bureau à cadre ouvert 12U 19" - Rack 2 montants 19 pouces

Permet d’installer des petits périphériques montables sur rack à proximité immédiate de votre bureau, dans ce rack de bureau léger de 2 supports, pouvant contenir 12 unités.

65,99 € hors TVA
79,19 € incluant TVA

Accessoires