StarTech.com

Panneau de gestion de câbles horizontal 2U 19" pour rack - Guide pour câbles avec grands anneaux

Organisez vos câbles horizontaux et verticaux dans votre rack de serveur à l'aide d'un panneau tout équipé doté d'une combinaison de conduits encochés et d'anneaux

Nº de produit : CMPNL2UCD

  • Solution de gestion efficace des câbles occupant 2U d'espace de rack
  • Combinaison de conduits encochés horizontaux et de grands anneaux verticaux ou horizontaux
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • S'installe sur un rack de serveur standard de 19 pouces à 2 ou 4 montants
  • Organisateur monobloc pour la gestion des câbles à l'avant comme à l'arrière
  • Organise et achemine le câble vers 24 clips verrouillables situés au dos
  • Fabrication en acier de qualité supérieure
121,99 € EUR hors TVA
146,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Hauteur U 2U
Options de fixation Front and Rear Mount
Orientation Horizontal
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 8.8 cm [3.5 in]
Largeur du produit 15.2 cm [6 in]
Longueur du produit 51.6 cm [20.3 in]
Poids du produit 1.6 kg [3.5 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 56 cm [22 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Poids brut 2.1 kg [4.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Gestionnaire de câbles combiné 2U
24 - Serre-câbles
4 - Vis UNF n° 10-32, 5/8 po
4 - Écrous cage UNF nº 10-32
4 - Vis UNC n° 12-24, 5/8 po
4 - Écrous cage UNC nº 12-24

Certifications