Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comGuide câbles 1U pour rack serveur - Panneau de gestion de câbles 19"
Utilisez ce panneau de gestion des câbles pour rack de serveur 1U doté d'orifices traversants pour organiser le câblage des serveurs réseau et KVM dans votre rack
Nº de produit : CABLMANAGERH
- Gérez vos câbles sans effort grâce aux orifices traversants permettant d'acheminer les câbles à travers le panneau jusqu'aux anneaux
- Économisez de l'espace dans votre rack grâce au gestionnaire de câbles 1U
- Permettez un refroidissement passif dans votre rack en organisant les câbles afin d'améliorer la circulation de l'air
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Ce panneau de gestion de câbles pour rack de serveur regroupe et guide vos câbles pour optimiser l'espace au sein du rack. Doté d'anneaux et d'orifices traversants, le guide-câbles 1U vous permet d'acheminer tous les câbles reliés à votre équipement à travers le panneau pour les fixer aux anneaux.
Acheminez vos câbles en toute simplicité pour optimiser l'organisation des racks de serveur
Le panneau de gestion de câbles facilite l'organisation des câbles sur les faces avant et arrière de votre rack de serveur. Il dispose de cinq anneaux stratégiquement positionnés, permettant de retenir et d'acheminer les faisceaux de câbles verticaux et horizontaux. Pour regrouper et guider les câbles, le gestionnaire de câbles dispose également de quatre orifices conçus pour acheminer de façon homogène les câbles qui entrent et sortent du rack.
Le format 1U offre un gain d'espace U
D'un format 1U, ce panneau de gestion de câbles offre un gain d'espace au sein du rack. Malgré son faible encombrement, ce panneau permet une gestion des câbles optimale avec une combinaison de cinq anneaux et de quatre orifices de câble.
Protégez votre équipement
L'acheminement des câbles à travers un panneau permet de réduire la tension souvent exercée sur les ports de l'équipement, afin d'éviter tout dégât sur les coûteux appareils montés en rack. L'acheminement approprié des câbles améliore également la circulation de l'air dans le rack de serveur, permettant à votre équipement de fonctionner à des températures optimales et de réduire les risques de dommages causés par une surchauffe du rack.
Remarque : il se peut que les câbles d'alimentation soient trop épais pour les orifices de ce panneau.
Le modèle CABLMANAGERH bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Acheminez les câbles de votre rack vers le côté afin d'améliorer la circulation de l'air
Préservez l'accessibilité de l'équipement monté en rack
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934131 | |
UPC Code | 065030872898 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Matériel | ||
Hauteur U | 1U | |
Options de fixation | Front and Rear Mount | |
Orientation | Horizontal | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Les anneaux de ce système de gestion des câbles s'étendent au-delà de 19 pouces. Par conséquent, il se peut que certains racks dotés d'orifices de montage rapprochés ou encastrés ne soient pas compatibles avec ce produit. | |
Il se peut que les câbles d'alimentation soient trop épais pour les orifices de ce panneau. | ||
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 102 mm [4 in] | |
Largeur du produit | 44 mm [1.7 in] | |
Longueur du produit | 483 mm [19 in] | |
Poids du produit | 424 g [15 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 702 g [24.8 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Goulotte passe-câbles avec vertèbres - Gestionnaire de câbles réglable avec quatre conduits et une base lestée | |
4 - Écrous cage M5 | ||
4 - Vis M5 |
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- CABLMANAGERH_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis